Cambia lingua :
I requisiti sono sfidanti: un'evoluzione completa del classico universale di successo iglidur G. Questo risultato è stato raggiunto soprattutto in termini di assorbimento dell'umidità, proprietà termiche e resistenza all'usura costantemente migliorata. Solo in caso di urti, impatti e carichi di spigolo, la robustezza di iglidur G non è stata pienamente raggiunta.
| Specifiche tecniche descrittive | ||
|---|---|---|
| Resistenza all'usura a +23°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura |
| Resistenza all'usura a +90°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Resistenza all'usura a +150°C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| pressione superficiale | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | 91 MPa |
| Coefficiente di attrito | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Coefficienti di attrito µ, a secco: 0,11 |
| Resistenza all'usura sott'acqua | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistenza ai fluidi | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media |
| Resistenti alle pressioni di spigolo | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistente agli urti e ai carichi d'impatto | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistenza allo sporco | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Resistenza alla muffa | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Secondo DIN EN ISO 846 |
Le temperature ambiente influenzano notevolmente le proprietà dei cuscinetti a strisciamento. Anche le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti ne influenzano l'usura. Con l'aumentare della temperatura, l'usura aumenta e questo effetto è significativo quando la temperatura supera i +120 °C. Per temperature superiori a 120 °C, è necessario un fissaggio aggiuntivo dei cuscinetti nell'alloggiamento.
| Temperatura operativa minima | Temperatura di applicazione superiore, a lungo termine | Temperatura di applicazione superiore, a breve termine | Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da |
|---|---|---|---|
| -40°C | +180°C | +220°C | +120°C |
iglidur G1 è stato sviluppato per velocità superficiali da basse a medie. I valori massimi specificati alla voce "Velocità superficiale massima" possono essere raggiunti solo a basse pressioni. Alle velocità specificate, l'attrito può aumentare la temperatura fino ai livelli massimi ammissibili. Nella pratica, questi valori limite non possono sempre essere raggiunti a causa dell'interazione di vari fattori.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
| A breve termine | 2,5 | 1,8 | 6,0 |

Diagramma 01: Valori pv ammissibili per cuscinetti a strisciamento iglidur® G1 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20°C, installati in un alloggiamento in acciaio.
Asse X = velocità superficiale [m/s]
Asse Y = carico [MPa]
valore pxv, max. (secco)
MPa · m/s
0,60
La resistenza alla compressione dei cuscinetti a strisciamento iglidur G1 diminuisce con l'aumentare della temperatura. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a lungo termine di +180 °C, la pressione superficiale ammissibile è di circa 40 MPa. La pressione superficiale massima raccomandata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulle proprietà tribologiche. Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur G1 sotto carichi radiali. La deformazione plastica può essere trascurabile fino a una pressione di circa 100 MPa. Tuttavia, dipende anche dalla durata dell'effetto.
Il coefficiente di attrito μ di un cuscinetto a strisciamento è influenzato, tra gli altri fattori, dalla velocità superficiale e dal carico (diagrammi 04 e 05).
Coefficiente di attrito per iglidur G1 rispetto all'acciaio (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® G1 | Asciutto | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di attrito µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Fig. 06: Usura, rotazione con diversi materiali di alberi, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X =materiale albero
Y = Usura [μm/km]
L'attrito e l'usura dipendono in larga misura anche dal contropezzo di scorrimento. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente di attrito che l'usura del cuscinetto. Per iglidur G1 si raccomanda una superficie rettificata con una finitura superficiale media Ra = 0,8 µm. Il diagramma 06 mostra un estratto dei risultati di test con diversi materiali per alberi con cuscinetti a strisciamento realizzati in iglidur G1. Si può osservare che iglidur G1 raggiunge risultati di usura da buoni a molto buoni con tutti i materiali per alberi. I risultati per i tipi di acciaio inossidabile sono probabilmente leggermente inferiori. Come per molti dei materiali iglidur, il tasso di usura è migliore nelle applicazioni pivotanti rispetto a quelle rotanti.
I cuscinetti a strisciamento iglidur G1 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per il montaggio a pressione in un alloggiamento lavorato con tolleranza H7. Dopo il montaggio in un alloggiamento di dimensioni nominali, nei casi standard il diametro interno si adatta automaticamente alle tolleranze F10. Per alcune dimensioni, la tolleranza si discosta da questa a seconda dello spessore della parete (vedere la gamma di prodotti).
Tolleranze importanti secondo ISO 3547-1 dopo il montaggio a pressione:
| Diametro d1 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] | cuscinetto a strisciamento F10 [mm] | Albero h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
| > 3 fino a 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
| > 6 fino a 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
| > 10 fino a 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
| > 18 fino a 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
| > 30 fino a 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
| da > 50 a 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
| da > 80 a 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
| > 120 fino a 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C], + resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + fino a 0 |
| Idrocarburi | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | 0 |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h