igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Part number: JPRM-0608-00-010-060
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Anelli guida
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Installazione immediata
- Economico
- Più resistenti all'usura di fasce in PTFE
- Capacità di carico maggiore
- Variabili definite
Prezzo totale: 3,40 EUR3,40 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
Perché complicare le cose, se è possibile farle diversamente?
È così facile: sostituite nastri in PTFE elaboratamente stampati con un singolo anello di guida a clip, ad es. in elementi di sollevamento, valvole e impianti.
È così facile: sostituite nastri in PTFE elaboratamente stampati con un singolo anello di guida a clip, ad es. in elementi di sollevamento, valvole e impianti.
Quando usare gli anelli guida stelo?
| Quando non usare gli anelli guida stelo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?