igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: JVFL-10
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Flange a due fori precaricate
- Dimensioni:
- d1 10 mm
- Inserisci le dimensioni
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza a polvere e sporco
- Economico
Prezzo totale: 6,34 EUR6,34 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in genere in spedizione entro 24-48 ore
iglidur® - cuscinetto flangiato a due fori esente da manutenzione
La loro struttura consente di impiegare i cuscinetti iglidur® ad alte prestazioni in posizioni dove le tolleranze raccomandate dei fori di alloggiamento non sono possibili. Grazie alla struttura del cuscinetto, sono ammessi carichi elevati anche con requisiti minimi di precisione dell'alloggiamento.
Il cuscinetto flangiato a due fori iglidur® G copre una gamma molto ampia di requisiti diversi. Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero 'tuttofare'. Applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità superficiali medie e temperature medie. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Offre prestazioni ottime in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, soprattutto in termini di specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.
Montaggio
A seconda del carico si considerano diversi metodi di fissaggio. Per carichi radiali ridotti è sufficiente montare i cuscinetti flangiati iglidur® su una superficie con due bulloni. Per carichi radiali maggiori, è consigliabile installare il cuscinetto flangiato iglidur® in un foro sul lato rinforzato in direzione del carico. Per il foro sono consentite tolleranze elevate, in quanto esso funge solo da supporto aggiuntivo per il cuscinetto flangiato iglidur®. Per ottenere carichi radiali maggiori nel cuscinetto, è possibile un accoppiamento bloccato del cuscinetto flangiato iglidur® in un foro di alloggiamento raccomandato con tolleranze H. I bulloni aggiuntivi assicurano l'inserimento del cuscinetto nell'alloggiamento. Per installare i cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non servono strumenti o attrezzi particolari. Anche l'allineamento dei cuscinetti in alberi con più cuscinetti è semplice durante l'installazione.
La loro struttura consente di impiegare i cuscinetti iglidur® ad alte prestazioni in posizioni dove le tolleranze raccomandate dei fori di alloggiamento non sono possibili. Grazie alla struttura del cuscinetto, sono ammessi carichi elevati anche con requisiti minimi di precisione dell'alloggiamento.
Il cuscinetto flangiato a due fori iglidur® G copre una gamma molto ampia di requisiti diversi. Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero 'tuttofare'. Applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità superficiali medie e temperature medie. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Offre prestazioni ottime in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, soprattutto in termini di specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.
- Ottima resistenza all'usura
- Leggeri
- Esente da lubrificazione
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Montaggio
A seconda del carico si considerano diversi metodi di fissaggio. Per carichi radiali ridotti è sufficiente montare i cuscinetti flangiati iglidur® su una superficie con due bulloni. Per carichi radiali maggiori, è consigliabile installare il cuscinetto flangiato iglidur® in un foro sul lato rinforzato in direzione del carico. Per il foro sono consentite tolleranze elevate, in quanto esso funge solo da supporto aggiuntivo per il cuscinetto flangiato iglidur®. Per ottenere carichi radiali maggiori nel cuscinetto, è possibile un accoppiamento bloccato del cuscinetto flangiato iglidur® in un foro di alloggiamento raccomandato con tolleranze H. I bulloni aggiuntivi assicurano l'inserimento del cuscinetto nell'alloggiamento. Per installare i cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non servono strumenti o attrezzi particolari. Anche l'allineamento dei cuscinetti in alberi con più cuscinetti è semplice durante l'installazione.
Non sei sicuro che sia adatto?