motion plastics per l'automazione nel settore della ristorazione

Servizi automatizzati in bar e ristoranti con robotica, tecnologia dei cuscinetti e catene portacavi.

Cosa vorresti automatizzare?

Prelievo del prodotto

Prelievo e distribuzione

Preparazione alimentare

Preparazione alimentare

Servizio

Trasporto e servizio

Rimozione e distribuzione

Acquista o costruisci i tuoi sistemi di portale robotizzati

  • Resistenti allo sporco, poiché non richiedono lubrificazione
  • Montaggio rapido e semplice
  • Capacità di carico fino a 30 kg, precisione di 0,5 mm e velocità di 1,5 m/s

Braccio robotico articolato

  • Elevata flessibilità: effettori terminali liberamente selezionabili
  • Costruzione leggera Ritorno
  • dell'investimento (ROI) dopo 4-7 mesi Senza lubrificazione e
  • resistente allo sporco
Guida drylin W

guide lineari

  • 14 profili di rotaia, 50 varianti di slitta
  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Fino al 40% più economico delle guide a ricircolo di sfere
drygear Apiro

Riduttore di trasmissione

  • Azionamento motorizzato o manuale Antispruzzo
  • Leggero
  • Senza lubrificazione
Cuscinetti compatibili con gli alimenti

Cuscinetti per uso alimentare

  • Conforme alle normative FDA e UE
  • Buona resistenza ai media
  • Universalmente applicabile
Cavi chainflex

Cavi per applicazioni in movimento

e2.1

Catene portacavi - dimensioni piccole

  • Riempimento rapido e semplice
  • Freno integrato per un funzionamento fluido e
  • silenzioso Spazio di installazione ridotto grazie al piccolo raggio di curvatura

Storie di successo: ritiro e problema

Preparazione

robot delta per applicazioni alimentari

  • Diametro della camera di lavoro 660 mm con altezza della camera di lavoro 180 mm
  • Assi a cinghia dentata drylin® ZLW autolubrificanti ed esenti
  • da manutenzione Pronto per il collegamento con motore passo-passo e controller motore dryve D1
Motore passo passo

Motori passo-passo drylin

  • Motore passo-passo potente Trova l'azionamento giusto
  • per la tua applicazione con il product finder
drylin ZLW 7° asse

Robot robolink ReBeL

  • Il cobot più leggero sul mercato
  • Robot disponibile con o senza sistema di controllo
  • Carico utile 2 kg inclusi gli utensili
Ingranaggio senza fine Apiro

Ingranaggio senza fine con piastra rotante

  • Funzionamento a secco grazie alla plastica tribologicamente ottimizzata
  • Antispruzzo e leggero
  • Ampia scelta di accessori disponibili
Tecnologia per viti dryspin

Viti e madreviti

  • Tecnologia a vite senza fine completamente esente da lubrificazione e manutenzione
  • Basso coefficiente di attrito e lunga durata
Testa a snodo con filettatura interna KCRM

Testa a snodo con filettatura interna

  • Estremità stelo rilevabile per l'industria alimentare: realizzata con materiali conformi alla FDA e alla direttiva UE 10/2011
  • Nessuna possibilità di sporco grazie al nuovo design
e2.1

Catene portacavi - dimensioni piccole

  • Riempimento rapido e semplice
  • Freno integrato per un funzionamento fluido e
  • silenzioso Spazio di installazione ridotto grazie al raggio di curvatura ridotto da 28 mm

Storie di successo: Preparazione

Sgusciatrice per uova
Macchina automatizzata per miscelare cocktail
Macchina per cocktail
Barobot

Trasporto e servizio

Robot baristi: acquista sistemi completi o costruiscili tu stesso

  • Elevata flessibilità: effettori terminali liberamente selezionabili con 2-5 gradi di libertà (DOF)
  • Progettazione e simulazione online, incluso elenco dei componenti
  • Con o senza motori, con o senza sistema di controllo
robolink DP

Robot robolink ReBeL

  • Il cobot più leggero sul mercato
  • Robot disponibile con o senza sistema di controllo
  • Carico utile 2 kg inclusi gli utensili

7° asse drylin® ZLW per robot

  • Utilizzo flessibile del robot al posto della cinematica rigida
  • Kit adattatore incl. preparazione di sistemi di catene portacavi adatti
  • Integrazione nel controllo robot igus®
Motore passo passo

Riduttori con motori passo-passo

  • Spostamento rapido dei carichi
  • Aggiunta al sistema di riduttori modulari Apiro®
  • motore passo-passo preciso ed economico
cuscinetti a sfere xiros

cuscinetti a sfere

Fodera tribo-tape

Lamina di scorrimento per uso alimentare

  • Basso coefficiente di attrito
  • Elevata resistenza
  • all'usura Conforme alla FDA
readychain

Sistemi per catene portacavi preassemblati

  • Moduli
  • pronti per il collegamento Assemblati direttamente dal produttore
  • Trasporto e montaggio perfetto

Casi di successo: Trasporto e assistenza

Robot per caffè MyAppCafé

Testati per un uso reale nel laboratorio di prova

Blog sui distributori automatici

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza