Banner readychain con frecce arancioni e componenti del sistema chainflex.

La più ampia gamma di catene portacavi, con affidabilità garantita

Cosa sono le catene portacavi?

Cosa differenzia le nostre catene portacavi

Montaggio rapido e semplice

Simbolo di flessibilità progettuale con frecce in tre direzioni sopra un ingranaggio.

Massima libertà di progettazione

Durata prevedibile

Spedizione da 24h

Garanzia 48 mesi

Vasta gamma tra cui scegliere


Catene portacavi di ogni dimensione e per ogni utilizzo

Small echain con indicazione di flessione da 5 a 32 mm.

Catene portacavi piccole

Catena portacavi Medium echain con indicazione di altezza 21–48 mm.

Catene portacavi medie

Big echain con intervallo di altezza 21–350 mm.

Catene portacavi grandi

Robot echain per cavi, diametro 12–46 mm.

Catene portacavi per robot

Catena portacavi chiusa con apertura da 21–75 mm.

Catene portacavi chiuse

Tre esempi di catene portacavi e sistemi di guida igus per diverse applicazioni.

Tutte le soluzioni disponibli


Contatta i nostri esperti!

Campione echain personalizzato con mani che mostrano una catena portacavi igus aperta.

Test before invest!

Operai ispezionano un readychain IT su un banco di lavoro.

Ispezione gratuita della tua macchina

Maggiori informazioni sulle catene portacavi

Catene portacavi echain news 26 su sfondo arancione con cavi guidati.

Le ultime aggiunte alla gamma

Banner Smart plastics con catene portacavi igus su sfondo arancione.

Monitoraggio e manutenzione predittiva

Lasciati ispirare - Esempi applicativi

Grande sistema portacavi con molte catene portacavi sospese in un impianto industriale.

Auditorium multifunzionale di HUNGEXPO

Sistema readychain di alimentazione energia su una gru pesante in un capannone industriale polveroso.

Gru BANG per il trasporto di bramme

Collage di esempi di applicazione delle catene portacavi in macchine e impianti.

Tutte le applicazioni con catene portacavi

Domande frequenti - FAQ sulle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza