Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Catene in pronta consegna? Fastlane.

Proponiamo una selezione di catene portacavi delle serie E2 ed E4 in pronta consegna. Spediamo il tuo ordine in 24 / 48 ore.

FASTLANE E2

  • Le catene sono spedite in spezzoni da 1m e non si accettano lunghezze non unitarie
  • Gli attacchi sono integrali fissi con il pettine
  • I separatori sono verticali standard smontati
Codici attualmente disponibili:
catena portacavi E2 catena portacavi serie E2
tabella codici fastlane E2 disponibili

FASTLANE E4

Per la serie E4, le catene sono state selezionate in modo da coprire un buon numero di applicazioni in termini di dimensioni (altezza interna da 32mm a 80mm / larghezza da 50mm a 250mm) e presentano raggi di curvatura tra i più piccoli a catalogo in modo da poter entrare anche nei vani più stretti.
  • Le catene sono spedite a misura con lunghezze inferiori a 5m
  • Gli attacchi sono integrali fissi smontati
  • I separatori sono verticali standard smontati

Codici attualmente disponibili:
tabella codici fastlane E4 disponibili
infografica fastlane E2_E4

INVIARE UNA RICHIESTA

Una volta individuato il codice che serve, basta inviare la richiesta per e-mail all'indirizzo it-fastlane-echain@igus.net scrivendo FASTLANE nell'oggetto. 
Ci occuperemo della tua richiesta il più rapidamente possibile.

 

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG