Durata d'esercizio

Cosa sono in grado di fare i materiali per funzionamento continuo iglidur®?

  • maratoneta, altamente resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi con coefficiente di attrito molto basso
  • Bassa usura con molti materiali per alberi
  • Basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco
  • Smorzamento delle vibrazioni
materiale iglidur J
  • Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
  • Per tempi
  • di funzionamento particolarmente lunghi Basso coefficiente di attrito
  • Resistenza all'usura estremamente elevata
materiale iglidur W300
  • maratoneta
  • Specialista per carichi oscillanti e pulsanti
  • Basso coefficiente di attrito Buona resistenza
  • ai fluidi Basso assorbimento di umidità
materiale iglidur J3
  • Utilizzabile con molti alberi e carichi
  • Coefficiente di attrito molto basso sull'acciaio Soddisfa
  • i requisiti di protezione antincendio della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti per gli interni degli aeromobili
  • Per uso continuo fino a +180 °C
  • Per carichi da medi ad alti
Materiale J350
  • Ideale per alberi in plastica
  • Ottimo coefficiente di attrito a carichi bassi e medi
  • Buona resistenza ai fluidi
  • Maggiore resistenza alla temperatura rispetto a iglidur® J
Materiale J260
  • Maratoneta con profilo completo
  • Molto resistente
  • all'usura Per uso continuo fino a +180°C
  • Adatto per ambienti umidi
Materiale W360
  • Per alte velocità
  • Sviluppato appositamente per applicazioni a rotazione
  • rapida Coefficiente di attrito molto basso
  • Ottima resistenza all'usura
Materiale L250
  • Resistente alle temperature e ai fluidi
  • Per uso continuo fino a +250°C
  • Velocità di rotazione fino a 5 m/s
  • Ottima resistenza all'usura
Materiale L500
  • Materiale economico
  • Basso coefficiente di attrito
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco
  • Molto conveniente
Materiale R
  • Materiale economico con silicone
  • Basso coefficiente di attrito ad alte velocità
  • Per carichi bassi
  • Molto conveniente
Materiale D
  • Specificamente per alberi in alluminio
  • Durata estremamente lunga su alluminio anodizzato
  • Basso coefficiente di attrito
  • Bassa usura
Materiale J200

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza