Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I cavi igus chainflex si accompagnano di una garanzia fino a 36 mesi così come anche molte novità introdotte quest'anno. Proponiamo soluzioni per camere bianche, ampliamo la gamma di cavi disponibili con CFCASE, offriamo nuovi cavi per servoazionamenti e qualifichiamo un nuovo cavo PROFINET per catena portacavi con tecnologia FastConnect.
La soluzione per posare il cavo direttamente dalla catena portacavi alla canalina fissa. La nostra nuova serie di cavi è omologata UL, le interruzioni a valle della catena non sono più necessarie. Lo stoccaggio di differenti tipi di cavi tra catena portacavi e per installazione fissa non è più necessario.
Un nuovo cavo ibrido per la tecnologia MOVILINK DDI della SEW. La trasmissione dei dati di sistema avviene tramite un resistente elemento coassiale, mentre il nostro CF280.UL.H207.D raggiunge una durata garantita in movimento.
Una serie di cavi servo con guaina in PUR, adattata alla generazione di motori dell'azienda FANUC. Qualificato con una garanzia di durata di vita fino a 36 mesi e con l'approvazione UL.
Il CF898.061.FC con una chiara dichiarazione di durata, fino a 36 mesi di garanzia e la disponibilità della tecnologia FastConnect - un nuovo tipo di cavo che consente di risparmiare fino al 46% di tempo di cablaggio.
Il cavo giusto per i più piccoli spazi di installazione e per corse lunghe. Aggiunta della combinazione conduttori/sezione nominale (3G2,5)C alla famiglia di cavi CF6.