Nuovi prodotti Chainflex® nel 2026

Tech up, cost down. It's our job.

CFROBOT8.PLUS.030: Cavo DeviceNet...

CFROBOT.PLUS.030

Cavo di controllo di alta gamma con 100 milioni di doppie corse

CF99.PLUS-HMI26

Ampliamento del portafoglio di cavi di azionamento...

Cavi cablati

Prolunga dei cavi motore in quattro qualità...

Cavi di potenza

CFPE.ZH: Cavo unipolare in PE con guaina esterna in TPE senza alogeni...

Cavo unipolare CFPE.ZH

CFSPECIAL.381: Cavi speciali per teatro e palcoscenico ...

speciale cavo per teatro

Ampliamento del portafoglio del cavo del sistema di misura CF884 ...

Cavo per sistema di misura Lenze

Nuovo cavo motore di alta qualità CF38 senza conduttore di protezione ...

CF38.O.PE

La soluzione per spazi di installazione ristretti e corse lunghe ...

CF340.100.01

Certificazioni IPA e DNV ...

Certificati-IPA-DNV

Cavi di comando con omologazione UL/CSA AWM +90°C ...

cavi-UL-90 gradi

Ampliamento del portafoglio della serie CF130.UL con rivestimento esterno in PVC ...

cavi-UL-90 gradi

Nuovo calcolatore di lunga durata per cavi...

Tool di calcolo della durata d'esercizio

Cavo speciale CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Nuova sezione per ancora più possibilità nella tecnologia di azionamento ...

Cavi per servoazionamenti

CFCRANE: Cavo di media tensione ora disponibile a magazzino ...

CFCRANE

Cavo in fibra ottica con raggio di curvatura ridotto...

FOC

Ulteriore sezione trasversale per CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

Garanzia di 4 anni: non si è mai vista una cosa simile...

Garanzia CF

chainflex® - Cavi flessibili per motori e di comando certificati UL ...

Cavi omologati UL

In sicurezza nel top drive  ...

CFCLEAN-40 milioni

Per ambienti asciutti...

Cavi CF-PVC

chainflex® CFCLEAN con garanzia di 40 milioni di doppie corse ...

CFCLEAN-40 milioni

I cavi chainflex® sono privi di PTFE/PFAS ...

Privo di PTFE

Ricarica chainflex® CASE ...

CFCASE-ricarica

Aumento delle configurazioni disponibili per sei serie di cavi chainflex® ...

Aumento delle configurazioni

Cavo per sistemi di misura ora anche per SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Un cavo per robot con angolo di torsione fino a<br /> +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

Una garanzia di durata d'esercizio senza precedenti ...

CF98.PLUS e CF99.PLUS

Nuovo cavo ibrido CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nuovo cavo ibrido con rivestimento esterno in PVC ...

CF220.UL.H304

Soluzioni speciali di cavi top drive ...

Serie CFSPECIAL.5XX con omologazione DNV

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza