iglidur® G1 - Dati del materiale

Indice

Panoramica delle specifiche più importanti

Specifiche tecniche descrittive
Resistenza all'usura a +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura
Resistenza all'usura a +90°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistenza all'usura a +150°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
pressione superficiale- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +91 MPa
Coefficiente di attrito- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Coefficienti di attrito µ, a secco: 0,11
Resistenza all'usura sott'acqua- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Resistenza ai fluidi- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media
Resistenti alle pressioni di spigolo- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Resistente agli urti e ai carichi d'impatto- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Resistenza allo sporco- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistenza alla muffa- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Secondo DIN EN ISO 846

Quando usarlo?

  • Quando ho bisogno di un cuscinetto universale versatile
  • Quando è richiesto un basso assorbimento di umidità
  • Per velocità da basse a medie
  • Per applicazioni oscillatorie e in rotazione

Quando non usarlo?

  • Quando si verificano forti impatti, urti e carichi sui bordi -> iglidur G
  • Quando è richiesta la minima usura -> iglidur W300
  • Quando è richiesta la massima resistenza universale ai media -> iglidur X
  • Per applicazioni subacquee -> iglidur H370

Temperatura

Temperatura operativa minimaTemperatura di applicazione superiore, a lungo termineTemperatura di applicazione superiore, a breve termineFissaggio aggiuntivo su un asse a partire da
-40°C+180°C+220°C+120°C

Velocità superficiali ammissibili

Velocità superficiale massima

m/sRotatorioOscillantelinear
permanente1,31,05,0
A breve termine2,51,86,0

Valori pxv ammissibili

Diagramma 01: Valori pv ammissibili per iglidur® G1

Specifiche meccaniche


Attrito e usura

iglidur® G1AsciuttoGrassiOlioAcqua
Coefficiente di attrito µ0,13 - 0,320,090,040,04

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm]Alloggiamento H7 [mm]cuscinetto a strisciamento F10 [mm]Albero h9 [mm]
fino a 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046-0,025 +0,000
> 3 fino a 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058-0,030 +0,000
> 6 fino a 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071-0,036 +0,000
> 10 fino a 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086-0,043 +0,000
> 18 fino a 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104-0,052 +0,000
> 30 fino a 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125-0,062 +0,000
da > 50 a 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150-0,074 +0,000
da > 80 a 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 fino a 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100

Resistenza chimica

MediaResistenza
Alcoli+ fino a 0
Idrocarburi+
Acidi diluitiDa 0 a -
Acidi forti-
Alcali diluiti+
Alcali forti0
Grassi, oli senza additivi+
Carburanti+

Assorbimento di umidità

Resistenza alla compressione

Vuoto

Conduttività termica

Coefficiente di dilatazione termica

Radiazioni radioattiva

Scatola di campioni gratuita

Aree di applicazione tipiche

Automobilistico

Industria meccanica

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza