| Specifiche generali | Unità | iglidur® L350 | Metodo di test |
| Densità | g/cm³ | 1,54 | |
| Colore | grigio scuro | ||
| Assorbimento massimo di umidità a 23 °C / 50% u.r. | % in peso | 0,4 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento di umidità totale | % in peso | 1,4 | |
| Coefficiente d'attrito radente, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,07 – 0,18 | |
| Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 3,00 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 15.882 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a +20 °C | MPa | 210 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 210 | |
| Massimo carico specifico ammissibile (20 °C) | MPa | 59 | |
| Durezza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +180 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +210 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
| Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,61 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
| Resistività di volume specifica | Ωcm | > 105 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 105 | DIN 53482 |
| Mezzo | Resistenza |
| Alcol | + |
| Idrocarburi | + fino a 0 |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | + |
| Acidi forti | + |
| Alcalici diluiti | + |
| Alcalici forti | + |
| Resistività di volume specifica | > 105 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 105 Ω |
All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® L350 diminuisce. Il diagramma 02 mostra questo rapporto inverso. La pressione superficiale massima raccomandata è un parametro meccanico del materiale. Questo non consente di fare deduzioni circa le caratteristiche tribologiche.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | Lineare |
| Continua | 3,0 | 1,5 | 4,0 |
| A breve termine | 4,0 | 3,0 | 6,0 |
| iglidur® L350 | Temperatura operativa |
| Minima | - 100 °C |
| Massima, a lungo termine | + 180 °C |
| Massima, a breve termine | + 210 °C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | + 140 °C |
| iglidur® A300 | A secco | Grassi | Olio | Acqua |
| C. di r. µ | 0,07 - 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
| fino a 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | –0,025 +0,000 |
| > 3 a 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | –0,030 +0,000 |
| > 6 a 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | –0,036 +0,000 |
| > 10 a 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | –0,043 +0,000 |
| > 18 a 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | –0,052 +0,000 |
| > 30 a 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | –0,062 +0,000 |
| > 50 a 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | –0,074 +0,000 |
| > 80 a 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | –0,087 +0,000 |
| > 120 a 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |