Alloggiamento del giunto drygear® per il collegamento di motori personalizzati a ingranaggi senza fine RL-D.
alloggiamento del giunto robolink® D
drygear® ingranaggio senza fine
Gli ingranaggi senza fine igus drygear® "RL-D" sono disponibili in varie versioni per diverse applicazioni. Una caratteristica comune a tutti gli ingranaggi senza fine è il foro centrale per il passaggio del cavo.
Questo adattatore può essere utilizzato in alternativa ai kit motore esistenti per collegare motori specifici del cliente.
La ruota a vite senza fine è realizzata con polimeri ad alta prestazione, tribologicamente ottimizzati, per cui il riduttore funziona a secco e non richiede manutenzione.
Gli "RL-D" sono disponibili nelle misure 20, 30 e 50. Per tutte le dimensioni sono disponibili strutture simmetriche e asimmetriche.
La struttura simmetrica con un'uscita su entrambi i lati è spesso utilizzata nella posizione di installazione verticale. In genere, il riduttore viene utilizzato come azionamento in applicazioni oscillanti o come componente robotico.
La struttura asimmetrica con un'uscita su un solo lato è implementata principalmente nella posizione di installazione orizzontale come piastra rotante o asse rotante e per applicazioni rotatorie. Trova tipicamente applicazione nella movimentazione dei materiali, nella produzione di utensili e nella regolazione dei sensori.
Sia il giunto asso-radiali (PRT) che le varianti con cuscinetto a sfere sono disponibili per tutte le dimensioni e tipologie. La variante con giunto asso-radiale viene utilizzata con carichi assiali elevati e dinamiche basse, mentre la variante con cuscinetto a sfera viene usata con carichi assiali inferiori e dinamiche più elevate.