Cuscinetti a flangia igubal®

 

I supporti a flangia iglidur® vengono impiegati per supportare alberi passanti o come terminali.
Come tutti gli snodi della serie igubal®, sono costituiti da una calotta sferica in iglidur® W300 in un supporto in igumid G. I supporti a flangia igubal® hanno dimensioni corrispondenti alla serie E e sono disponibili con due e quattro fori di montaggio.

Caratteristiche

I supporti a flangia igubal® possono essere impiegati in caso di alberi passanti in lamierati e pareti forati o ocme terminali. Come tutti i prodotti della serie igubal®, questi supporti flangiati sono costituiti da una calotta sferica in materiale autolubrificante iglidur® W300 calzata in una struttura di igumid® G. Questi supporti hanno dimensioni corrispondenti alla serie E, disponibili con due e quattro fori di fissaggio.

Area di applicazione

Concepiti per lavorare a secco, i supporti a flangia igubal® si prestano particolarmente per applicazioni in condizioni ambientali sfavorevoli, in ambienti umidi, con acqua o con requisiti speciali di igiene. I supporti a flangia igubal® sono utilizzati, ad esempio, in applicazioni di lavaggio e tende parasole nelle facciate di edifici, nei sistemi di movimentazione dei materiali e nei forni.


montaggio

In base al tipo, i supporti a flangia igubal® prevedono il montaggio a 2 o 4 fori. Le versioni a due fori sono dotate di asole per adattarsi automaticamente durante il posizionamento. Non occorre un allineamento preciso del supporto poiché il supporto a flangia compensa automaticamente gli errori.


Programma di fornitura

I supporti a flangia igubal® con 2 o 4 fori di montaggio sono disponibili per alberi in dimensioni standard da 5 a 50 mm. Per i tempi di consegna e per richiedere altre dimensioni, contattateci.

Quando impiegarlo?

Quando è necessaria un'ottima resistenza chimica

Quando si rende necessaria un'alternativa low-cost

Quando sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco

Quando si rende necessario compensare disallineamenti

Quando sono necessari componenti divisibili.

Quando non impiegarlo?

Quando si è in presenza di temperature sopra i +200°C

Quando è richiesto un collare integrato

Quando sono necessarie dimensioni sopra i 50 mm

In presenza di velocità di rotazione oltre 0.5 m/s

igubal® Supporto a flangia EFOM

Con 2 fori di montaggio

igubal® Supporto a flangia EFOM    

igubal® Supporto a flangia EFSM

Con 4 fori di montaggio, serie dimensionale E

igubal® Supporto a flangia EFSM    

igubal® Supporto a flangia KFSM-GT

Con 4 fori di montaggio, serie dimensionale K

igubal® Supporto a flangia KFSM-GT    

igubal® Supporto a flangia EFOM HT

Utilizzabile fino a 200°C, resistenti ai prodotti chimici, con 2 fori di montaggio

igubal® Supporto a flangia EFOM HT    

igubal® Supporto a flangia EFSM HT

Utilizzabile fino a 200°C, resistenti ai prodotti chimici, con 4 fori di montaggio

igubal® Supporto a flangia EFSM HT    

igubal® supporto a flangia con perni sferici, filetto maschio

igubal® supporto a flangia con perni sferici - filetti maschio per collegamenti diretti

igubal® supporto a flangia con perni sferici, filetto maschio    

igubal® supporto a flangia con perni sferici, filetto femmina

igubal® supporto a flangia con perni sferici, filetti femmina per collegamenti dirett

igubal® supporto a flangia con perni sferici, filetto femmina    

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672