Cambia lingua :
Grazie alle loro specifiche tecniche e alla conformità alle normative vigenti, i cuscinetti a strisciamento iglidur A181 sono particolarmente adatti per applicazioni nell'industria alimentare. Rispetto all'iglidur A180 per quanto riguarda le proprietà meccaniche, la resistenza alla temperatura e agli agenti atmosferici, l'iglidur A181 risulta più adatto in termini di resistenza all'usura nella maggior parte dei casi.
| Specifiche tecniche descrittive | ||
|---|---|---|
| Resistenza all'usura a +23°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura |
| Resistenza all'usura a +90°C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistenza all'usura a +150°C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Proprietà della diapositiva | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coefficiente di attrito dinamico contro l'acciaio: µ 0,10 - 0,21 |
| Resistenza all'usura sott'acqua | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistenza ai fluidi | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media |
| Resistenti alle pressioni di spigolo | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Resistente agli urti e ai carichi d'impatto | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Resistenza allo sporco | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
La temperatura massima di esercizio a lungo termine di +90 °C consente un'ampia gamma di applicazioni nel settore alimentare. La resistenza alla compressione diminuisce all'aumentare della temperatura. Quando si considerano le temperature, occorre tener presente l'ulteriore riscaldamento per attrito all'interno del sistema di cuscinetti. A temperature superiori a +60 °C, si raccomanda un fissaggio aggiuntivo.
Ulteriori informazioni sulle temperature
| Temperatura operativa minima | Temperatura di applicazione superiore, a lungo termine | Temperatura di applicazione superiore, a breve termine | Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da |
|---|---|---|---|
| -50 °C | +90°C | +110°C | +60°C |
Il materiale iglidur A181 è stato sviluppato per basse velocità di superficie. Durante il funzionamento continuo a secco sono consentite velocità massime fino a 0,8 m/s (rotazione) e 3,5 m/s (lineare). I valori riportati nella tabella indicano i limiti entro i quali si verifica un aumento della temperatura fino al valore massimo consentito in modo continuo, a causa dell'attrito. In pratica, questi limiti non sempre possono essere raggiunti a causa di effetti reciproci.
Velocità superficiali di vari materiali iglidur
| Velocità massime in superficie [m/s] | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| A lungo termine | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| A breve termine | 1,2 | 1,0 | 5,0 |

Diagramma 01: Valori pv ammissibili per cuscinetti a strisciamento iglidur A181 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio a +20 °C, montati in un alloggiamento in acciaio
X = Velocità superficiale [m/s]
Y = Carico [MPa]
Con l'aumento della temperatura, la resistenza alla compressione dei cuscinetti a strisciamento iglidur A181 diminuisce. Il diagramma 02 mostra questa relazione inversa. La pressione superficiale massima raccomandata è un parametro meccanico del materiale. Da ciò non si possono trarre conclusioni in merito alle proprietà tribologiche. Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica dell'iglidur A181 sotto carichi radiali.
Il coefficiente di attrito e la resistenza all'usura variano in funzione dei parametri di applicazione (diagrammi 04 e 05). Per i cuscinetti a strisciamento iglidur A181, la variazione del coefficiente di attrito µ ha scarso effetto sulla velocità superficiale e sulla finitura superficiale dell'albero.
Coefficiente di attrito contro l'acciaio (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur A181 | a secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di attrito μ | 0,10 - 0,21 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
Il diagramma 06 mostra i risultati dei test su diversi materiali per alberi con cuscinetti a strisciamento realizzati in iglidur A181. Nell'industria alimentare si presta particolare attenzione alle tipologie di alberi resistenti alla corrosione. Il diagramma 06 mostra che, in combinazione con questi alberi, è possibile ottenere tassi di usura molto bassi. Come accade con molti materiali iglidur, il tasso di usura aumenta con parametri di rotazione altrimenti identici (diagramma 07).
I cuscinetti a strisciamento iglidur A181 possono essere utilizzati in un'ampia gamma di condizioni ambientali e a contatto con numerose sostanze chimiche. La tabella fornisce una panoramica della resistenza chimica dei cuscinetti a strisciamento iglidur A181 a temperatura ambiente.
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C], + resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Idrocarburi | + |
| Carburanti | + |
| Alcali forti | + fino a 0 |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
I cuscinetti a strisciamento iglidur A181 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo h9 consigliato). I cuscinetti sono concepiti per l'accoppiamento forzato in una sede lavorata in tolleranza di H7. Dopo essere stato assemblato in un alloggiamento di dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto si adatta automaticamente alle tolleranze E10.
Tolleranze importanti secondo la norma ISO 3547-1 dopo l'accoppiamento a pressione:
| Diametro d1 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] | Cuscinetto liscio iglidur A181 E10 [mm] | Albero h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 fino a 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 fino a 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 fino a 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 fino a 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 fino a 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| >50 to 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| >80 to 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 up to 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h