igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: L350FM-0304-05
- Materiale: iglidur® L350
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Massima resistenza all'usura
- fino a 3,5 m/s in rotazione
- Resistente a temperature fino a +210 °C in modo permanente
- Basso livello di assorbimento di umidità
- Buon rapporto qualità-prezzo
Prezzo totale: 3,14 EUR3,14 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit
in spedizione entro 10 giorni lavorativi
iglidur® L350 | Alte prestazioni a un prezzo inferiore
Applicazioni tipiche
Machine tools
iglidur® L350 high-speed test
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nel foro di alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Massima resistenza all'usura
- fino a 3,5 m/s in rotazione
- Resistente a temperature fino a +210 °C in funzionamento continuo
- Basso assorbimento di umidità
- Buon rapporto prezzo/prestazione
Applicazioni tipiche
Machine tools
iglidur® L350 high-speed test
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nel foro di alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?