igus-icon-lupe
- Part number: GLWTM-2036-015
- Materiale: iglidur® GLW
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 20 mm
- d2 36 mm
- s 1.5 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Materiale economico per la produzione di massa
- Applicazioni con carichi statici
- Economico
- Resistente allo sporco
- Resistente alle vibrazioni
- Esente da lubrificazione e manutenzione
Prezzo totale: 1,58 EUR1,58 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® GLW | Materiale economico per elevate quantità
Applicazioni tipiche
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Applicazioni con carichi statici
- Economico
- Resistente allo sporco
- Resistente alle vibrazioni
- Esente da lubrificazione e manutenzione
Applicazioni tipiche
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?