igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: QTM-3862-015
- Materiale: iglidur® Q
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 38 mm
- d2 62 mm
- s 1.5 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
- Eccellente resistenza all'usura soprattutto con carichi estremi
- Raccomandato per valori pv estremi
- Bassi coefficienti d'attrito
Prezzo totale: 2,71 EUR2,71 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit
Tempi di consegna su richiesta
iglidur® Q | Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
all'usura. A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Speciali lubrificanti solidi, integrati con precisione nel materiale, garantiscono un funzionamento a secco esente da manutenzione con qualsiasi carico.
Applicazioni tipiche
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Per un'eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi estremi
- Raccomandato per valori PV estremi
- Buon coefficiente d'attrito
- Resistente allo sporco
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
all'usura. A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Speciali lubrificanti solidi, integrati con precisione nel materiale, garantiscono un funzionamento a secco esente da manutenzione con qualsiasi carico.
Applicazioni tipiche
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?