Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

iglidur® - stampa 3D


igus® offre un servizio di stampa 3D per parti suscettibili all'usura realizzate con materiali del cuscinetto iglidur®. Questi materiali sono fino a 50 volte più resistenti all'abrasione rispetto ai materiali di stampa 3D convenzionali. È possibile selezionare tra i seguenti materiali iglidur®:

Metodo FDM (il filo di plastica è fuso nell'ugello)

iglidur® I180-PF (materiale standard)


Disponibile in bianco e nero

Ottime proprietà di usura e di attrito, buone caratteristiche meccaniche, il più facile da elaborare tra i filamenti iglidur®

iglidur® J260-PF


Disponibile in giallo

Maggiore resistenza agli agenti chimici e temperatura operativa superiore, un singolo materiale dai prototipi alla produzione in serie, maggiori requisiti nella lavorazione

iglidur® I170-PF


Disponibile in giallo

E migliore resistenza all'usura rispetto a iglidur® I180, maggiori requisiti di lavorazione

Metodo SLS (la polvere di plastica è fusa dal laser)

iglidur® I3-PL


Disponibile in giallo

Ottime proprietà di usura e attrito, massima stabilità dei materiali di stampa 3D iglidur®, maggiore resistenza agli agenti chimici

Domande sul servizio di stampa 3D:

Dati richiesti:

modello 3D in formato STL

Importante: durante l'esportazione al formato STL fare attenzione a impostare una risoluzione alta e l'unità "mm". Quindi, per esempio, nell'inventore il "cm" è preimpostato come predefinito.

Importante: nel modello 3D, il punto medio di tolleranza dovrebbe corrispondere al modello; p. es.: per una dimensione di "16 mm" e una tolleranza di "-0,2 mm", il modello 3D dovrebbe corrispondere a 15,9 mm

Struttura di supporto:

Se necessario, sarà creata da igus® e compresa nel prezzo

Tempo di consegna:

a partire da 24 ore di norma 3-4 giorni lavorativi

Spessore minimo della parete

SLS: 0,7 mm (iglidur® I3)

FDM: 1 mm (iglidur® I180, I180-BL, I170, J260)


Prezzo:


Dipende dai volumi di stampa e dalla quantità

Da 6 €/pz

Offerta/richiesta:

Determinazione automatica del prezzo:

Dimensione massima:

Sinterizzazione laser selettiva (SLS): 192*192*300 mm (iglidur® I3):

Modellazione a deposizione fusa (FDM): 135*145*200 mm (iglidur® I180, I180-BL, I170, J260)

Inoltre occorre esaminare se le parti possono essere costruite in un unico pezzo, o se sono assemblate con diverse parti.

Filetto

La stampa 3D del filetto è possibile da circa M10 /TR8

Domande sulle proprietà del componente:

Stabilità dimensionale:

SLS ±0.1 mm fino a 50 mm; anche ±0.2%; (iglidur® I3)

FDM ±0.2 mm fino a 50 mm; anche ±0.4 %; (iglidur® I180, iglidur® I180-BL, iglidur® I170, iglidur® J260)

Se necessario è possibile effettuare misurazioni specifiche in modo più accurato dopo la consultazione

Stampa del filetto:

possibile da circa M10 /TR8


Superficie:

non rielaborata, ma dopo la consultazione è possibile eseguire una post-lavorazione

Differenze di forza:

dipende dalla direzione della costruzione (cfr. grafico 1)

Differenze di resistenza all'usura:

cfr. per esempio i grafici 2 e 3

Stampa 3D degli stessi Tribo-Filamenti iglidur®

I Tribo-Filamenti iglidur® sono concepiti per lavorare su stampanti che hanno un letto di stampa riscaldato. La copertura protettiva sopra la stampante è un vantaggio
 
Tra i Tribo-Filamenti iglidur®, iglidur® I180 è il più facile da elaborare.Istruzioni dettagliate di elaborazione dei vari materiali si possono scaricare dal seguente sito Web:
Per ulteriori informazioni sui materiali di stampa 3D di igus®, visita il seguente sito web:
La forza flessurale dipende dalla direzione della costruzione Grafico 1: forza flessurale in relazione alla direzione dell'installazione Y = forza flessurale [MPa]
A = iglidur® l3 (SLS)
B = iglidur® l180 (FDM)
C = iglidur® l170 (FDM)
D = iglidur® J260 (FDM)
Resistenza all'usura di materiali FDM Grafico 2: resistenza all'usura dei materiali FDM
 
A = ABS stampato
B = iglidur® l180 stampato
C = iglidur® l170 stampato
D = iglidur® J260 stampato
Resistenza all'usura di materiali SLS Grafico 3: resistenza all'usura dei materiali SLS
Usura mobile p= 1 MPa, v= 0,3 m/s
A = PA12 (SLS)
B = PA12 + sfere di vetro (SLS)
C = iglidur® I3-PL (SLS)
D = iglidur® I180-PF (FDM)

Maggiori informazioni

Vai al concorso manus®



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG