Cambia lingua :

Se nella macchina confezionatrice devono essere eseguite operazioni di regolazione semplici e poco frequenti, i sistemi lineari con attuatori sono spesso troppo costosi. Se, ad esempio, in un sistema vengono utilizzate solo poche dimensioni di imballaggio standardizzate, un semplice sistema di guide lineari con blocchi manuali offre spesso il miglior rapporto prezzo-prestazioni. Inoltre, i sistemi manuali sono particolarmente esenti da guasti e possono essere integrati rapidamente nei sistemi esistenti.
Fino al 75% più leggero grazie ai polimeri ad alte prestazioni.
Circa 4 volte più silenziosi dei corrispondenti cuscinetti lineari in metallo.
Utilizzabile senza problemi anche in presenza di sabbia, trucioli e polvere.
... consentendo così un'integrazione rapida e semplice nei sistemi esistenti.
Risparmia tempo e denaro grazie agli elementi di scorrimento esenti da lubrificazione e manutenzione.
Cosa significa senza lubrificazione?

Le regolazioni di formato più impegnative vengono eseguite con assi lineari resistenti alla torsione. Da un lato, questi possono sopportare forze maggiori e, grazie al volantino e all'indicatore di posizione, consentono una regolazione precisa del valore desiderato. Inoltre, vengono rapidamente configurate e implementate nel sistema. Poiché utilizzare sistemi di posizionamento manuale può comunque richiedere molto tempo, questo sistema è conveniente solo se le regolazioni di formato sono raramente necessarie nella macchina.
Nessuna lubrificazione necessaria (funzionamento a secco), quindi estremamente pulito
Resistente alle sostanze chimiche anche sott'acqua
Elevata affidabilità nella fase di pianificazione grazie ai test approfonditi e al tool per il calcolo della durata d'esercizio.
Scopri di più
Funzionamento esente da lubrificazione e manutenzione
Cosa significa senza lubrificazione?

Se le regolazioni del formato sono ricorrenti e necessarie in molti punti della macchina confezionatrice, i sistemi di posizionamento con collegamento dell'attuatore sono indispensabili. Il risparmio di tempo può ammortizzare rapidamente i costi, più elevati rispetto ai sistemi manuali. Con l'aggiunta opzionale di un sistema di controllo motorizzato, è possibile posizionare più unità di regolazione in modo sincrono. Ciò aiuta anche a evitare errori.
Definisci corsa, posizione, velocità e percorso tramite un sistema di controllo basato su interfaccia web
Compatibile con i sistemi di controllo industriali, rapida messa in servizio
Attuatori con sistema di controllo per azionamenti a vite, cinghia dentata e a cremagliera e pignone
Nessuna perdita di tempo grazie alla rapida integrazione nei sistemi esistenti
Ampiamente testati per usura, coefficiente di attrito, durata e resistenza.
Cosa succede nel nostro laboratorio di prova?
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h