Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Il nostro compito è quello di continuare a sviluppare nuovi prodotti e nuove soluzioni. Vi permettiamo così di risparmiare sui costi migliorando allo stesso tempo la qualità delle vostre macchine e dei vostri impianti, in altre parole Tech up. Cost down.
In igus abbiamo deciso anche di contribuire alla riduzione dei rifiuti in plastica e al miglioramento del processo di riciclo: quando le catene portacavi raggiungono la fine del loro ciclo di vita, le facciamo confluire nel programma di riciclo igus. Vi proponiamo anche di scoprire il nostro investimento nel progetto per il riciclo chimico avviato con Mura Technology Limited.
Tech up:
Nessun giunto rotante, tutti i condotti in un unico sistema. Peso inferiore dell'85% rispetto al Canale di guida in acciaio
Cost down:
70% più economico rispetto ad un canale di guida in acciaio con dimensioni simili. Nessun quantitativo minimo – economico, nessun minimo d'ordine.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h