Cambia lingua :
Noi di igus siamo specializzati in componenti resistenti all'usura, esenti da lubrificazione e che richiedono poca manutenzione, realizzati in materie plastiche ad alte prestazioni per applicazioni in movimento di ogni tipo. Ogni anno introduciamo numerose innovazioni che garantiscono la crescita costante e considerevole e il successo aziendale sostenibile di igus SE & Co. KG. L'attenzione di questi numerosi nuovi prodotti e ampliamenti della gamma di prodotti si concentra in particolare su applicazioni specifiche che possiamo migliorare tecnicamente e/o risolvere in modo più conveniente, fedeli al nostro slogan "Tech up, Cost down". Oltre a nuovi prodotti concreti e testati, presentiamo regolarmente anche studi di progettazione, ovvero idee che sono state trasformate in bozze iniziali per sondare il potenziale di mercato. Anche in questo caso, di solito c'è già una sfida/applicazione specifica sullo sfondo.
Cosa troverete in questa pagina
► Soluzioni per catene portacavi standard ► Soluzioni per camere bianche ► Soluzioni personalizzate ► Configurazioni online

NOVITÀ: ora con rilevamento della larghezza per la serie E2.38
Identificazione dei pezzi di ricambio semplificata. Con il riconoscimento dei pezzi di ricambio supportato dall'intelligenza artificiale di igus, un pezzo di ricambio può essere identificato in modo rapido e semplice. Il pezzo di ricambio viene identificato direttamente in loco tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet. L'obiettivo: ridurre i tempi di ricerca e ottenere sempre il pezzo di ricambio giusto.

per E2(i).26 / E2(i).38 / E2(i).48 / E4Q.64L / E4.64L
Adattare individualmente la catena energetica al diametro del tubo. Tubi flessibili facili e senza attrezzi da montare e sostituire secondo necessità.

Più spazio per l'idraulica | Robuste e convenienti
Monoblocco, non apribili, freno integrato. Carico aggiuntivo aumentato del 20% e lunghezza non supportata aumentata del 25% (rispetto alla serie E2/000).

Modulari, flessibili, semplici ed economici
Nuove staffe di montaggio per E2.26 ed E2.38, clip ammortizzatore per E2i.48, nuove traverse E2.26F ed E2.38F.

Guida salvaspazio senza canaletta
Per applicazioni sospese verticalmente dove non è possibile una guida per motivi di spazio. I magneti tengono la catena portacavi nella direzione specificata e la "fissano" alla parete metallica.

Resistenza e leggerezza
Sulla base del successo della E4Q, sono ora disponibili le prime misure della variante L.

Ampliamento del sistema modulare E4Q
Numerose novità per la serie E4Q, dal nuovo separatore di bloccaggio alle linguette TUB e alla separazione interna universale.

Collegamento più forte con montaggio e smontaggio semplificati
Principio di collegamento di nuova concezione del collegamento perno/foro per nuove possibilità nel campo dell'alimentazione energetica multidimensionale. Il vantaggio: forze di trazione ancora più elevate e montaggio/smontaggio più semplici e rapidi.

Robuste, resistenti alle vibrazioni e compatte
50% più resistenti delle catene portacavi in plastica pura e 50% più leggere delle catene portacavi in acciaio puro. Nessun rivetto, nessuna vite. Ora disponibili come tubi portacavi

Robuste, resistenti alle vibrazioni e compatte
50% più resistenti delle catene portacavi in plastica pura e 50% più leggere delle catene portacavi in acciaio puro. Nessun rivetto, nessuna vite. Ora disponibili come tubi portacavi.

Il miglior mix di plastica e acciaio
Massima stabilità: le piastre in acciaio assorbono la forza dei fermi fissi
delle maglie interne ed esterne in plastica. Montaggio rapido e semplice della YE.28 grazie al sistema a innesto della serie YE. Per il montaggio non sono necessarie viti o rivetti.

Lunghezze di catena precise
Gli elementi di collegamento per YEHD.108 e YEHD.112 possono ora
essere ordinati anche per un numero pari di maglie. Realizza lunghezze di corsa precise. Costi ridotti con lunghezze di catena progettate precisamente per l'applicazione

La serie che offre i più elevati requisiti per le camere bianche è ora disponibile in tre altezze interne: 29, 38 e 53 mm. Ottimizzata con le traverse ogni progettazione di maglie nel raggio esterno e di serie con traverse più separazione interna in iglidur J.

Più spazio per piccoli ambienti
Grazie al materiale polimerico igumer SKS appositamente sviluppato, e-skin soft soddisfa la classe di camera bianca più elevata. Ora disponibile in larghezza 100 mm per la versione con altezza interna 28 mm. Ora ci sono 4 altezze interne: 20 mm, 24 mm, 40 mm e l'altezza interna 28 mm con 2 larghezze 68 mm e 100 mm.

Massima modularità in sei misure
Combinando diverse misure di pod singolo, e-skin flat consente di utilizzare efficacemente gli spazi di installazione più piccoli. Tre varianti aggiuntive per una maggiore flessibilità: misura SKF10 aperta e chiusa più SKF15 ora anche aperta.

Corsa rettilinea garantita
Il supporto per strato guida diversi strati di e-skin piatto dritto nella pista, anche con lunghezze non supportate molto lunghe. Gli strati piatti e-skin rimangono uno sopra l'altro e possono utilizzare le proprietà non supportate dell'e-skin piatto con catena di supporto, anche se non sono installati in ogni strato.

sicuro di pod singoli
I pod singoli del sistema piatto e-skin ora possono anche essere facilmente fissati e smorzati. Ciò significa che i singoli cavi possono essere instradati separatamente l'uno dall'altro in un pod dopo il movimento, oppure i pod singoli possono essere utilizzati per organizzare una serie di cavi per i movimenti più piccoli.

Protezione ESD per camere bianche ISO 1
La collaudata e-skin soft ora è realizzata in materiale dissipativo. Ciò impedisce la formazione di campi elettrostatici e la scarica improvvisa causata dal movimento dell'e-skin soft nero grazie al materiale. L'e-skin soft ESD è adatta per la classe di camera bianca più elevata con un piccolo spazio di installazione.

Riduce al minimol'abrasione dei cavi La separazione interna ad anello consente una distribuzione pulita dei cavi e dei tubi flessibili con un'abrasione minima, poiché è realizzata in plastica tribo-ottimizzata iglidur J. Questa si è dimostrata in numerosi test e applicazioni come il miglior partner di scorrimento per qualsiasi materiale di rivestimento dei cavi o dei tubi flessibili.

Collegamento più flessibile
Staffa di montaggio più grande e rinforzata come estensione delle opzioni di accessori per il più piccolo e-skin soft. Può essere integrata in modo molto flessibile grazie alle boccole aggiuntive davanti alla testa.

Compatibile con la camera bianca per applicazioni SCARA ad alta velocità
Sulla base della soluzione di cavi SCARA puliti per camera bianca certificata di dimensioni SKS20, è stata ora realizzata anche una soluzione con l'e-skin più grande, la SKS24. Le connessioni girevoli consentono l'uso fino alla classe ISO 2 (certificata IPA, di dimensioni SKS20).
Soluzioni speciali

Sistema compatto, facile da integrare
L'e-tract per le stazioni di ricarica, ridotto alla sola unità di riavvolgimento. Con fori di montaggio per una facile integrazione in alloggiamenti e stazioni di ricarica.

Protezione ottimale per i cavi di ricarica Sistema di riavvolgimento dei cavi
per una gestione ordinata dei cavi nella stazione di ricarica rapida.

Instrada più carico più velocemente negli spazi più ristretti
Instrada molti cavi diversi negli spazi più ristretti, ora per un carico aggiuntivo del 100% in più a velocità più elevate. Diversi supporti e diametri instradati in un unico sistema.

Per un'integrazione particolarmente favorevole | massimizzata al minimo
La versione igus di un avvolgicavo senza anello di contatto, per diametri di cavo da 5 mm a 15 mm. Progettato per l'integrazione in strutture clienti esistenti.

Due cavi, nessun anello di contatto
Con la nuova bobina elettronica multicavo, è possibile srotolare fino a due cavi per 7 metri senza anello di contatto. Compatta, salvaspazio, leggera. Disponibile in due misure: per lunghezze di estrazione di 2 m e 7 m.

Soluzione compatta, montaggio super veloce
La soluzione compatta per la guida dei cavi su gru a braccio girevole con corsa fino a 10 metri.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h