Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Novità 2023 sulle catene portacavi

Semplicemente energia in movimento - con l'innovazione e la sostenibilità. Tech up, cost down. It's our job.

La nostra missione consiste nello sviluppo continuo di innovazioni per catene portacavi e cavi. Questo permette di risparmiare sui costi e di aumentare ulteriormente la qualità delle macchine e dei sistemi ("Tech up. Cost down")

Quest'anno vogliamo presentare sistemi di alimentazione innovativi – dalle catene portacavi realizzate interamente in materiale riciclato alla nuova catena portacavi E4Q.1L (LEAN), caratterizzata da resistenza elevata e peso ridotto, all'e-skin flat in materiale conduttivo ESD per applicazioni in camera bianca e molto altro ancora. Divertiti a curiosare in giro. E come sempre, se non trovi il prodotto che stai cercando, contattaci. Trovare nuovi modi per migliorare ciò che si muove: questa è la nostra specialità.

Argomenti:


Per i robot ↓ | Per il passaggio dei cavi semplice ed economico ↓ | Per applicazioni in camera bianca ↓ | Per soluzioni speciali ↓ |  Accessori ↓ | Configuratori ↓

Principali innovazioni del 2023 per catene portacavi

Riconoscimento dei pezzi di ricambio igus

Riconoscimento dei pezzi di ricambio igus L'identificazione dei pezzi di ricambio diventa più facile. Il riconoscimento dei pezzi di ricambio igus, supportato dall'intelligenza artificiale, identifica i componenti di ricambio in modo rapido e semplice. Il pezzo di ricambio viene identificato direttamente in loco tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di ricerca e ottenere sempre il ricambio giusto.
Vai al riconoscimento dei pezzi di ricambio

La realtà aumentata nel Quick Robot igus

La realtà aumentata nel Quick Robot igus Il livello successivo di configurazione dei robot. Per il configuratore Quick Robot, ora è possibile portare la pianificazione a un nuovo livello per tre modelli e configurazioni specifici. La realtà aumentata consente di portare i robot in ufficio o in fabbrica, migliorando la visualizzazione e la sicurezza della pianificazione.
Vai alla realtà aumentata

Catene portacavi serie E4Q.64L

Catene portacavi serie E4Q.64L La migliore combinazione di resistenza e peso ridotto. Elevata dinamica, ora apribile manualmente. Più spazio per i cavi grazie alla maggiore altezza interna (64 mm) e al peso ridotto.
Vai alle catene portacavi serie E4Q.64L

Sistema e-skin flat ESD

Sistema e-skin flat ESD Sistema e-skin flat conduttivo adatto per applicazioni in camera bianca. La conduttività previene i campi elettrostatici e le scariche improvvise causate dal movimento dell'e-skin flat.
Vai al sistema e-skin® flat ESD

drive-chain

drive-chain Il primo sistema di catene portacavi al mondo dotato di azionamento proprio, adesso quasi del tutto esente da usura grazie a un motore lineare. Per corse molto lunghe (1.000 m e oltre) caratterizzate da dinamiche estreme e periodi di funzionamento prolungati.
 
Vai alla drive-chain

Soluzione per cavi su robot SCARA Clean

Guida dei cavi sul robot SCARA per camera bianca

La soluzione per cavi su robot SCARA è stata ampliata per le camere bianche con la soluzione per cavi su robot SCARA Clean. 
Questo prodotto è stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle camere bianche e approvato per l'uso in camere bianche fino alla ISO Classe 2 (Standard IPA) 
Vai alla soluzione per robot SCARA per camera bianca

Clip per il fissaggio rapido dei cavi

La soluzione più rapida per la guida dei cavi

Oltre al fissaggio dei cavi sui cobot, la clip per cavi offre altre possibilità per la guida rapida e semplice dei cavi in quasi tutte le situazioni, a breve o a lungo termine.   
Vai alla clip per cavi

Catene portacavi serie E2C.10L

Sostenibilità standard. Catena portacavi realizzata in materiale riciclato

La nuova struttura E2.1 del modello E2C.10L offre più spazio interno con una larghezza esterna ridotta. La catena standard è realizzata con materiale riciclato igumid CG
Vai alle catene portacavi serie E2C.10L

Catena portacavi serie E2C.26

Costi inferiori fino al 33% con un carico addizionale superiore del 20%

Si aggiunge alla gamma di prodotti di successo E2.1. Struttura (non apribile) con altezza interna di 26 mm.
Conveniente e per maggiori carichi addizionali, è ideale per la guida di tubi idraulici.
Vai alle catene portacavi serie E2C.26

snapchain 2.0

Guida dei cavi in modo semplice, affidabile e conveniente

La nuova snapchain 2.0 permette di fissare facilmente i pacchetti di cavi con fascette standard e di guidarli in sicurezza entro il raggio di curvatura. Utilizzo flessibile e versatile.
Vai alla snapchain 2.0

Catena portacavi draw-e-chain per rack server

Guida dei cavi in spazi molto ristretti

Esecuzione particolarmente piatta, semplice ed economica per la guida dei cavi negli elementi estraibili e nei cassetti di qualsiasi tipo.
Vai alla catena portacavi draw-e-chain per rack server

Catena portacavi E4.56 con nuovo raggio di curvatura da 100 mm

Grande catena portacavi, spazi di installazione ridotti

Grazie al nuovo raggio di curvatura di 100 mm, la serie di catene portacavi E4.56 adesso può essere utilizzata anche in spazi di installazione ridotti. Vasto sistema modulare con disponibilità di numerose larghezze ed accessori.
Vai alle catene portacavi della serie E4.56

Catene portacavi serie E6.29 per camere bianche secche

La prima catena portacavi certificata per camere bianche secche

La collaudata serie E6.29 in materiale standard adesso è certificata da Fraunhofer IPA per l'utilizzo in camere bianche secche (ISO 3, punto di rugiada -40°C = umidità relativa <1%) per la ISO Classe 4 per camere bianche.
Vai alla E6.29 per camere bianche secche

Catene portacavi serie E6.ESD

Realizzate in materiale elettricamente conduttivo ESD

Tre nuove serie E6 (per un totale di 88 articoli) con altezze interne di 29, 40 e 52 mm sono ora disponibili a magazzino in materiale ESD elettricamente conduttivo, con possibilità di configurazione online. Possono essere utilizzate per evitare in modo affidabile la formazione di cariche elettrostatiche nell'ambito dei processi di produzione di componenti o gruppi elettronici.
Vai alle catene portacavi serie E6.ESD

Catena portacavi C6 per camera bianca

Catena portacavi senza abrasione misurabile

La resistenza all'abrasione è il fattore decisivo per le applicazioni delle catene portacavi nelle camere bianche. La catena portacavi C6 definisce gli standard. L'abrasione è trascurabile. Non si potrebbe desiderare un risultato migliore: quando viene utilizzata la nuova catena portacavi per camera bianca C6, anche con carichi elevati, l'abrasione non risulta misurabile.
Vai alle catene portacavi serie C6

e-skin SKS24 per applicazioni in camera bianca

Nuova misura intermedia: Hi = 24 mm

Aggiunta alla gamma di prodotti e-skin. SKS24 colma il divario tra la più piccola e-skin SKS20 e la SKS28. I gusci formano un'altezza interna di 24 mm e una larghezza interna di 48 mm. Le maglie laterali e il meccanismo di bloccaggio hanno lo spessore dell'SKS28, massimizzando la lunghezza autoportante.
Vai all'e-skin SKS24

Accessori per e-skin flat: nuova catena di supporto

Corse fino a 5 m con e-skin flat

Il nuovo e-skin® flat con catena di supporto consente corse più lunghe con il sistema e-skin® flat ottimizzato per le camere bianche. Il nuovo e-skin® flat con catena di supporto di dimensioni maggiori viene guidato nell'e-skin® flat POD SKF15C e può essere integrato nella struttura degli attacchi esistenti
Vai all'e-skin® flat SKF.S con catena di supporto

Supporti a rulli compatibili con le camere bianche

Emissione di particelle ridottissima grazie alle superfici ottimizzate dei rulli

I vantaggi delle catene per camera bianca possono essere sfruttati anche per le corse lunghe. In questo caso, la parte superiore della catena portacavi E6.52, compatibile con le camere bianche, viene sostenuta per lunghi tratti, eliminando le emissioni di particelle dovute allo scorrimento. L'oscillazione della guida a rulli gestita dal motore (opzionale) riduce il contatto al minimo.
Vai ai supporti a rulli compatibili con le camere bianche

Sistema di ritrazione cavi e-tract 2.1

La mobilità elettrica resa semplice. Più sottile e compatto per una stazione di ricarica ordinata

Il passo successivo nell'evoluzione di e-tract, la soluzione per la ritrazione automatica dei cavi – ideale per le postazioni di ricarica per auto elettriche. La nuova versione è ora ancora più compatta e offre un miglior rapporto tra estensione e lunghezza totale del cavo installato nell'impianto. Una wallbox (11kW) è integrata nel sistema.
Vai al sistema di ritrazione dei cavi e-tract

Avvolgicavo motorizzato per microfono

Senza giunto rotante, molto compatto per l'utilizzo in attività teatrali e di palcoscenico

L'avvolgicavo motorizzato per microfono risolve un problema nell'ambito della tecnologia di scena ed è particolarmente versatile grazie alla sua compattezza e al peso ridotto. Può essere impiegato per attività teatrali e di palcoscenico secondo la norma DIN EN 17206 e il principio DGUV 315-390.
Vai all'avvolgicavo motorizzato per microfono

guidelok swing GLO.S

Alimentazione per gru a bandiera con corsa fino a 10 metri

Finora, i cavi festonati sulle gru a bandiera hanno spesso rappresentato un grosso rischio. I cavi rischiavano spesso di aggrovigliarsi e strapparsi. Il guidelok GLO.S è installato in modo compatto sulla trave della gru e aumenta la sicurezza durante il funzionamento.
Vai al guidelok swing GLO.S

e-chain reel con carrello portaprese

Presa mobile per cavi a media tensione da 8/10kV

La e-chain reel igus consiste in un sistema di catene portacavi motorizzato e avvolgibile, dotato di una catena speciale con ruote che possono essere utilizzate per posizionare la presa in modo flessibile ad una distanza fino a 100 metri. In questo modo è possibile alimentare un numero maggiore di navi rispetto ai sistemi con installazione fissa.
Vai alla e-chain reel

Nuovi accessori per la catena portacavi E4Q

Espansione del kit modulare E4Q

Il nuovo separatore asimmetrico Hi.9 adesso può essere impiegato per guidare facilmente molti cavi sottili. La maglia intermedia può essere utilizzata per ampliare facilmente una catena portacavi esistente, per guidare un numero elevato di cavi o cavi particolarmente pesanti all'interno di una catena. La maglia TUB può essere utilizzata per la guida di cavi, tubi flessibili o tubi corrugati aggiuntivi parallelamente alla catena esistente.
Nuovi accessori per la E4Q

Utensile di apertura per catene portacavi della serie E2.1

Riduzione del tempo di assemblaggio del 94%

I nuovi utensili di apertura possono essere utilizzati per aprire in pochi istanti metro dopo metro le catene portacavi E2.1 per inserire separatori, ripiani e condotti. Guida in sicurezza, notevole riduzione di sforzi e tempi e rischio minimo di danni ai traversini.
Vai all'utensile di apertura per catene serie E2.1

Snapclip E2.26.C01

Facilità di guida all'esterno della catena portacavi

La snapclip E2.26.C01 consente di ampliare facilmente lo spazio riempibile in una configurazione di catena esistente fino a 375 mm².
Vai alla snapclip E2.26.C01

Canale di supporto tubolare

Compatto e leggero

Sviluppato come canale di supporto compatto e molto leggero per i nostri robot lineari della Low Cost Automation, il nuovo canale di supporto tubolare è ideale anche per molte delle nostre serie di catene di piccole dimensioni.
Vai al canale di supporto tubolare

Fissacavi semplificato

Fissacavi semplificato nell'attacco. Elemento continuo in un singolo pezzo per cavi di diametro simile posizionati in unico strato. In questo modo si riduce il numero di componenti dell'attacco e si velocizza il montaggio.
Vai al fissacavi semplificato

Configuratori online


Calcolatore della durata d'esercizio per catene portacavi

Calcolatore della durata d'esercizio per catene portacavi Calcola la durata d'esercizio prevista in doppie corse e in chilometri. Un certificato di garanzia individuale per la catena portacavi selezionata sarà generato sulla base della durata d'esercizio calcolata.

Ricerca prodotti e-spool

Ricerca prodotti e-spool La ricerca prodotti e-spool ti permette di trovare la soluzione più adatta alla tua applicazione con pochi passaggi.

Modelli 3D interattivi dei sistemi per catene portacavi

Modelli 3D interattivi dei sistemi per catene portacavi

Potete ottenere modelli 3D interattivi dei sistemi per catene portacavi che forniscono una rappresentazione efficace e una visione convincente dell'interno dei prodotti.

Potrebbe interessarti anche

Negozio catene portacavi

Negozio catene portacavi Uno shop con oltre 100.000 prodotti per applicazioni autoportanti, in scorrimento, appese e verticali in piedi.

Configuratore per catene portacavi

Configuratore per catene portacavi Assembla il tuo sistema di catena portacavi personalizzato in pochi passaggi.

Riciclo delle catene portacavi

Programma chainge per catene portacavi Fate riciclare le vostre catene portacavi invece di buttarle via.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH