Catene portacavi, cavi e cuscinetti ad alta resistenza per gru portuali e intermodali

Prodotti durevoli e connessi per corse lunghe e carichi pesanti.

Prodotti per gru portuali e intermodali

Catena portacavi su gru

Catene portacavi per gru

Maggiori informazioni
Cavi per gru

Cavi per gru

Maggiori informazioni
Cuscinetti per impieghi gravosi sulle gru

Cuscinetti per impieghi gravosi per gru

Maggiori informazioni
Sensori per gru

Tecnologia dei sensori per gru

Maggiori informazioni

Catene portacavi per gru portuali e intermodali

P4HD - La catena portacavi con la durata più lunga

P4HD

P4HD.56R - Richiedi un campione oggi stesso

Campione P4HD.56R

P4.1 - La catena portacavi universale

P4.1

Sensori e accessori per catene portacavi

Tecnologia dei sensori per catene portacavi e cavi

Sensori per catene portacavi

  • Evita costosi guasti con il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva sulla catena portacavi
  • Misurazione delle forze di spinta/trazione, dei tassi di usura, dell'accelerazione e altro ancora
Caso studio: sensori sulle gru

Come la tecnologia dei sensori potenzia le gru STS

Canale di guida

Canali di guida

  • Disponibili in acciaio inossidabile o alluminio per la resistenza all'acqua di mare secondo EN6060 e la riduzione del peso
  • Disponibili anche come canali di guida in plastica resistenti alla corrosione ed economici
Morsetti

Fissacavi "chainfix CFXL"

  • Per lo scarico della trazione su cavi fortemente sollecitati
  • Anche per tubi flessibili e cavi di grande diametro
  • Facile da installare successivamente nella catena portacavi
Estremità mobile flottante

Punto mobile flottante

  • Per compensare le corse lunghe
  • Piccolo, leggero ed economico
  • Compatibile con isense EC.P
  • Può essere combinato con diverse catene portacavi

Il futuro delle gru STS e delle catene portacavi

White paper sulle navi portacontainer Triple-E

Cavi per gru portuali e gru intermodali

Cavi di comando chainflex CF9 e CF10

Cavo di comando chainflex

Cavi motore chainflex CF37/38, CF330/340

Cavo motore chainflex

Cavo in fibra ottica chainflex CFLG.LB

Cavi in fibra ottica chainflex

Cavo dati chainflex CF11

Cavo dati chainflex

Alcuni vantaggi offerti dai cavi chainflex

Certificato UL

Certificazione UL

Logo UV

Resistente ai raggi UV

Garanzia di 36 mesi

Garanzia

Cavi chainflex

Scopri di più

Scopri tutti i cavi

Cuscinetti per carichi alti su gru portuali e intermodali

Robusto materiale factotum

Cuscinetto per impieghi gravosi TX1

Perfetto per alberi duri

Cuscinetti per impieghi gravosi TX2

Funzionamento continuo con alti carichi

Cuscinetti per impieghi gravosi TX3

Tutto sui cuscinetti per impieghi gravosi

Brochure Heavy-duty

Brochure Heavy Duty

Esempio di applicazione: Cuscinetti esenti da lubrificazione nei telai RTG

Telaio RTG

Sensori per gru portuali e intermodali

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

Manutenzione predittiva i.Cee

Manutenzione predittiva i.Cee


Esempi applicativi. Quando i clienti scelgono le catene portacavi.

White paper sui requisiti delle gru STS

Altre storie di successo...

Sistemi a confronto: catene portacavi vs. festoni, sistemi avvolgicavo e blindosbarre

Sistemi per catene portacavi anziché festoni
Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati
Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Sistemi testati per l'impiego su gru - nel più grande laboratorio di prova del settore

Le nostre brochure per il settore delle gru

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza