Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Boccole a clip iglidur K250

Cuscinetto elastico e resistente alle temperature per verniciatura in cataforesi

Ridurre costi e peso: i nuovi cuscinetti iglidur K250 sono stati appositamente sviluppati per le lamiere che devono essere verniciate con i processi in immersione

Grazie alla loro forma, le nuove boccole a clip iglidur K250 possono essere facilmente alloggiate in lamiere tranciate senza andare perse. Grazie alla sua resistenza alla temperatura, la nuova composizione del materiale permette anche un'ottima precisione dimensionale a seguito del processo di verniciatura in cataforesi.


Tech up

Tech up

  • Elevata resistenza alle temperature
  • Adatto per verniciatura in cataforesi 
  • Dimensionalmente stabile
Cost down

Cost down

  • Montaggio veloce
  • Esente da manutenzione
  • Economico grazie alle dimensioni standard                                                                                                                
Testato

Testato

  • I cuscinetti a clip vengono già impiegati in milioni di applicazioni, per esempio nel settore automobilistico dove, tra svariate applicazioni, garantiscono il massimo livello di comfort in particolare nei sedili
Sostenibilità

Sostenibilità

igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico. Per saperne di più.


Sedile auto con cuscinetti a strisciamento iglidur® per processo di verniciatura in cataforesi

Le sfide dalla vita reale: sedili rumorosi e che cigolano

Per risolvere problemi di questo tipo, abbiamo sviluppato i cuscinetti a clip iglidur K250.

Ed è un problema che non riguarda soltanto i produttori automobilistici; e vanno considerati altri fattori: pressione sui costi, produzione di massa e le crescenti esigenze in termini di qualità che devono essere allineate. Devono produrre sistemi eleganti ed economici, dalle linee pulite. Allo stesso tempo, le parti in movimento devono funzionare senza alcun rumore (ad es. a causa dei giochi sui cuscinetti) o cigolio. In altre parole: deve essere garantita l'esperienza perfetta per l'utilizzatore. Ciò vale non solo per i veicoli, ma anche ad esempio per i meccanismi dei mobili.
 
Il problema è che, spesso, i processi di produzione mettono a dura prova i cuscinetti a strisciamento. Tra le tolleranze ampie su lamiere stampate, le elevate forze di assemblaggio, le alte temperature ed l'uso di agenti chimici aggressivi durante l'immersione nei bagni di verniciatura, i cuscinetti a strisciamento metallico non possono resistere. L'armatura esterna arrugginisce o lo strato di PTFE viene danneggiato. Risultato: rumorosità e cigolii.


Il nostro esperto vi spiega i vantaggi dei cuscinetti a clip in iglidur K250


Di cosa sono fatti i materiali iglidur?

Tutti i materiali iglidur sono costituiti da tre componenti: polimeri di base, fibre e lubrificanti solidi incorporati grazie ai quali i cuscinetti realizzati con materiali iglidur sono esenti da manutenzione e senza lubrificazione. Poiché non è possibile che un unico materiale possa soddisfare tutte le necessità e le più svariate esigenze, esistono materiali iglidur diversi. Ognuno con una diversa composizione specifica per le più diverse aree di applicazione.

Polimeri di base

Polimeri di base iglidur I polimeri di base sono responsabili della resistenza all'usura del materiale iglidur. Assicurano che i lubrificanti non siano sottoposti a una pressione superficiale troppo elevata.  

Fibre e cariche

Polimeri di base con fibre iglidur Questi componenti rinforzano i materiali in modo da permettere loro di resistere a forze elevate o carichi sugli spigoli e di essere utilizzati in continuo.  

Lubrificanti solidi

iglidur polimeri di base con fibre e lubrificanti solidi Essi lubrificano i componenti realizzati nei materiali iglidur e permetton di ridurre l'attrito. Sono distribuiti all'interno del materiale sotto forma di particelle microscopiche.

Installazione in due passaggi

Assemblaggio iglidur Easy Clip
  • Basta premere assialmente i cuscinetti in sede
  • e controllare la corretta posizione del cuscinetto
  • Fatto! Il cuscinetto è pronto per l'uso

I vostri vantaggi con i cuscinetti a clip iglidur K250

  • Nessuna lubrificazione richiesta
  • Struttura omogenea, nessuna pellicola di scorrimento
  • Tenuta assiale grazie alla forma a clip
  • Resistente fino alla temperatura di +240 °C
  • Basso assorbimento di umidità
  • Disponibili a magazzino in cinque dimensioni o realizzate secondo vostre specifiche

Cuscinetti a clip iglidur K250 per la vostra applicazione


I cuscinetti a clip iglidur K250 sono adatti non solo per la regolazione dei sedili nell'industria automobilistica. Il materiale flessibile e resistente alla temperatura può anche essere utilizzato - in questa forma - per l'alimentazione della lamiera in ambienti con temperature elevate o condizioni di temperature generalmente variabili. Grazie al loro basso assorbimento di umidità, la dimensione dei cuscinetti a strisciamento cambia pochissimo, anche a contatto costante con l'umidità. I giochi di accoppiamento del cuscinetto rimangono per lo più invariati. I campi di applicazione ideali per i cuscinetti a clip iglidur K250 sono tutti i tipi di avanzamento della lamiera nell'industria automobilistica, i meccanismi per mobili ed elettrodomestici e il settore dell'ingegneria meccanica
 

Consulenza relativa ai cuscinetti a clip K250

Contattateci subito! I nosti tecnici saranno lieti di consigliarvi.
Per e-mail, telefono o direttamente c/o la vostra sede.
Scegliete voi il modo in cui volete essere contattati.  
Chiedete un'offerta non vincolante

Campioni - cuscinetti a strisciamento iglidur

Scatola campioni iglidur improves Per saperne di più sui nostri materiali. 
La scatola campioni contiene 39 cuscinetti a strisciamento e varie maschere che vi permetteranno di scegliere il materiale più adatto.
Chiedetela ora, è gratuita!

Cos'è iglidur?

Focus sui cuscinetti iglidur Cosa sono i materiali iglidur? 
Cos'è l'effetto autolubrificante? Maggiori informazioni sulle funzionalità dei cuscinetti a strisciamento iglidur.
Focus sui materiali iglidur
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG