Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Tech up: Guida per alimentazione, dati, fluidi o aria senza collettore rotante. Compatibile con ogni tipo
di condotto.
Cost down: Nessun giunto rotante e possibilità di sostituzione anche di componenti singoli.
Tech up: Il modulo di rotazione può guidare ogni tipologia di condotto.
Cost down: Adattabile agli sviluppi tecnologici, semplicemente sostituendo il cavo utilizzato.
Tech up: Nessun contatto strisciante, tutti i tipi di condotti in un unico sistema. Peso inferiore dell'85% rispetto al canale guida in acciaio
Cost down: 70% più economico rispetto ad un canale di guisa in acciaio con dimensioni simili. Nessun quantitativo minimo – economico, nessun minimo d'ordine.
Tech up: 50% più leggera di una catena completamente in acciaio e 50% più autoportante di una catena completamente in materiale plastico.
Cost down: 50% più leggera di una catena completamente in acciaio. Maggiore carico addizionale grazie alla riduzione del peso.
Tutte le informazioni sui nostri nuovi prodotti e sugli ampliamenti di gamma nel catalogo gratuito.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h