Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Nuova dimensioni di filettatura

Ampliamento della gamma di prodotti per le madreviti dryspin® stampate a iniezione

Due nuove dimensioni

La tecnologia degli azionamenti a vite dryspin® si basa sul principio della tecnologia lineare esente da lubrificazione e manutenzione. Le caratteristiche e le geometrie della nostra tecnologia, con viti e corrispondenti madreviti in polimero, garantiscono un'efficienza fino all'82% e una durata d'esercizio fino al 30% superiore rispetto agli azionamenti a vite convenzionali.

► Maggiore durata d'esercizio grazie al processo di stampaggio a iniezione
► Passi DS8x2 RH e DS10x2 LH
► Fino al 50,9% più convenienti rispetto alle madreviti metalliche
► Utilizzo prolungato grazie all'asimmetria brevettata
► Funzionamento silenzioso grazie alla geometria arrotondata dei denti
 
Scopri lo shop online

Gamma di prodotti [mm]

Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria

Nuove madreviti dryspin® stampate a iniezione in versione cilindrica, flangiata o con piano antirotazione - nei nuovi passi DS8x2 RH e DS10x2 SH (filetto maschiato).
Tipo
Codice art.
Filettatura
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Madreviti cilindriche stampate ad iniezioneDST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18,0
-
-
Madreviti cilindriche stampate ad iniezioneDST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18,0
-
-
Madreviti flangiate stampate ad iniezioneDST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4,2
20
5,5
18,0
20
30
Madreviti flangiate stampate ad iniezioneDST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4,2
20
5,5
19,0
20
30
□ = Selezione del materiale: maggiori informazioni sono disponibili qui

▲ Funzionamento più fluido grazie alle tolleranze di produzione più strette e alla geometria arrotondata dei denti. piani antirotazione di serie
▼ Produzione economica mediante stampaggio a iniezione
■  Fino al 25% di usura in meno rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3): Vai ai risultati del test
●  Nessun grasso o olio di lubrificazione nell'azionamento a vite e lunga durata di esercizio grazie all'asimmetria brevettata

Panoramica delle nuove tipologie di viti dryspin®



Ulteriori informazioni importanti:


Geometria della filettatura dryspin®

Funzionamento scorrevole, vibrazioni ridotte - L'alternativa alle filettature trapezoidali

Cosa si intende per tecnologia per sistemi vite/madrevite e come può essere descritta?
La tecnologia per sistemi vite/madrevite fa parte delle tecnologie lineari e, a grandi linee, consiste nella conversione ripetitiva di un movimento rotatorio in un movimento lineare all'interno di cicli regolari. La tecnologia dryspin® è stata brevettata nel 2014 dal gruppo di ricerca e sviluppo per la tecnologia per sistemi vite/madrevite. Particolare attenzione è stata riservata all'incremento della durata d'esercizio e al miglioramento dell'efficienza. La gamma di prodotti dryspin® comprende viti multiprincipio in acciaio inossidabile o alluminio e le corrispondenti madreviti in polimeri ad alte prestazioni igus®. Sono disponibili con passo da 1 mm a 100 mm. La geometria della filettatura dryspin® rappresenta il perfezionamento delle tecnologie di filettatura tradizionali, trapezoidali e metrici. Rispetto alle più comuni filettature, la tecnologia dryspin® è tecnologicamente superiore e offre numerosi vantaggi

Vediamo da vicino quali sono:
A differenza di una filettatura metrica o trapezoidale, la filettatura multiprincipio ha un passo maggiore. In questo modo, con un giro della vite si ottiene un avanzamento lineare significativamente maggiore. dryspin® offre una migliore efficienza grazie alle caratteristiche e alle geometrie concepite appositamente per le madreviti e viti in polimero. Rispetto agli azionamenti a vite in metallo, si ottiene un'efficienza fino all'82% più elevata, nonché una maggiore durata d'esercizio. Con una madrevite igus®, si ottiene un funzionamento pulito e asciutto, evitando il depositarsi di polvere e sporcizia.

Lo abbiamo sperimentato!
La geometria delle nostre viti dryspin® costituisce un'eccellente alternativa alle filettature trapezoidali tradizionali. Le speciali caratteristiche e geometrie della nostra tecnologia vite/madrevite dryspin®, con viti e madreviti in polimero iglidur®, garantiscono numerosi vantaggi: tolleranze di produzione più strette, geometria arrotondata dei denti, angolo del fianco ottimizzato e l'asimmetria ideale per le madreviti in polimero rispetto alla norma DIN 103. Le dimensioni si prestano a sostituzioni su base 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 e DS18x4.

Tolleranze di produzione più strette - miglioramento di un fattore 3
Secondo la DIN103 (TR18x4) le filettature trapezoidali possono avere tolleranze fino a -0,3 mm rispetto al diametro esterno. Un gioco radiale eccessivo può provocare rumori e vibrazioni. La nostra tecnologia dryspin® garantisce una tolleranza massima di -0,1 mm a parità di diametro e di passo. Miglioriamo la tolleranza rispetto al diametro esterno di un fattore tre, ottimizzando così la scorrevolezza e la precisione, soprattutto per applicazioni con velocità elevate.

Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni e velocità più elevate grazie alla geometria arrotondata dei denti della filettatura dryspin®
Grazie ai fianchi arrotondati dei denti e alle tolleranze di produzione più strette della geometria della filettatura dryspin®, si riduce la superficie di contatto tra la madrevite e la vite, che potrebbe causare rumori. Infatti, maggiore è la superficie di contatto tra due componenti in movimento tra loro, più vibrazioni vengono trasmesse, con conseguente percezione di rumorosità e cigolii. In questo modo è possibile raggiungere velocità di spostamento più elevate senza generare rumore.

Fino al 30% di durata d'esercizio in più - grazie all'asimmetria della filettatura
Grazie alla maggiore distanza tra i singoli passi della filettatura dryspin®, la filettatura si adatta perfettamente alle specifiche dei polimeri ad alte prestazioni igus® privi di lubrificazione. Il quantitativo di polimero tribologicamente ottimizzato a contatto con la vite risulta così essere 1,3 volte superiore. I materiali più resistente all'usura e livelli più elevati di efficienza sono determinanti per raggiungere una durata d'esercizio anche 5 volte più lunga rispetto alle geometrie di filettatura standard.
Vai ai risultati del test

Prova la tecnologia dryspin®

Con l'aiuto del campione di vite

Tenere un campione fisico in mano è importante per capire a fondo il componente. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti dryspin a tale scopo. Abbiamo riassunto tutte le specifiche ed i vantaggi della tecnologia delle viti dryspin, nel tuo campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno molto felici di aiutarti.
Richiedi gratuitamente un campione di vite/madrevite


Invia una richiesta di contatto:

Richiesta di contatto
Accedi al modulo di richiesta

Ottieni maggiori informazioni:

Foto USP
Vai alle pagine dryspin


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG