Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Nuove tipologie di viti

Scorrevoli, silenziose, con lunga durata d'esercizio

Nuove dimensioni dryspin®: estensione di gamma per filettature scorrevoli multiprincipio

Le viti multiprincipio elicoidali fanno parte della nostra gamma dryspin®, progettata specificamente per applicazioni rapide ed efficienti. Qui sono disponibili filettature da DS4x2.4 a DS18x100. La gamma di viti offre anche piccoli passi con i noti vantaggi dryspin®.

► Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni 
► Lavorazione delle viti online senza precedenti conoscenze CAD
► Vita utile del sistema vite e madrevite prevedibile online
► Lunghezza desiderata senza sprechi
► Durata utile fino al 30% in più grazie all'asimmetria della filettatura
 
Vai allo shop online

Risparmia con le viti: dati tecnici e gamma di prodotti [mm]

Tutte le viti di coando dryspin® possono essere lavorate su misura. Configura questo online o inviaci il tuo disegno. Possiamo quindi fornire un preventivo rapido.
Codice art.
Filettatura
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L max.
Peso [kg]
Numero di ingranaggi
Angolo di profilo [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7,0
20
1.000
0,44
6
32,48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12,7
9,6
10
1.000
0,81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0,25)
20,6
5
1.000
3.18
1
3,64
□ = lunghezza variabile
 
  • Silenzioso grazie alla geometria della filettatura 
  • Durata d'esercizio fino al 30% più lunga grazie alla filettatura asimmetrica
  • Serie di test in corso nel nostro laboratorio di prova 
  • Funzionamento senza lubrificazione e facile pulizia grazie all'acciaio inossidabile AISI 304 resistente alla corrosione
  • strumento online gratuit o per la lavorazione di viti senza precedenti conoscenze CAD, inclusi il disegno quotato 2D e il prezzo in tempo reale

Panoramica delle nuove tipologie di viti dryspin®


Ulteriori informazioni importanti:


Geometria della filettatura dryspin®

Funzionamento scorrevole, vibrazioni ridotte - L'alternativa alle filettature trapezoidali

Cosa significa tecnologia a vite e cosa intendo con essa?
La tecnologia della vite di comando fa parte della tecnologia di azionamento e, in parole povere, descrive la conversione ripetitiva di un movimento rotatorio in un movimento traslatorio all'interno di cicli regolari. La tecnologia delle viti di trasmissione dryspin® è stata brevettata nel 2014 dal team di sviluppo tecnologico delle viti di trasmissione dryspin®. Particolare enfasi è stata posta sull'aumento della durata di servizio e sul miglioramento dell'efficienza. La gamma di prodotti dryspin® comprende viti di comando (multiprincipio elicoidale) in acciaio inossidabile o alluminio e le chiocciole adatte in polimeri ad alte prestazioni igus®. Sono disponibili con passi da 1 mm a 100 mm. La geometria della filettatura dryspin® è un'estensione delle tecnologie di filettatura convenzionali, come le filettature metriche e trapezoidali. La tecnologia delle viti di trasmissione dryspin® presenta molti vantaggi rispetto alle geometrie delle viti di trasmissione convenzionali.Come posso scoprire la direzione della filettatura della mia vite di comando?
Se la direzione di rotazione di una filettatura è destra o sinistra può essere facilmente determinata con un'ispezione visiva. Se guardi la vite di comando dal davanti, puoi vedere meglio la differenza tra la filettatura sinistrorsa e quella destrorsa.  Per le viti con filettatura destrorsa, i fianchi della filettatura salgono dal basso a sinistra verso l'alto a destra. Nei disegni di produzione, le filettature destre sono spesso contrassegnate con le lettere RH, ad es DS10x20-RH. Ulteriori informazioni.

Autobloccante: cosa significa?
Autobloccante significa che le madreviti e le viti di trasmissione non possono essere spostati senza l'applicazione di una forza esterna. Non appena l'attrito statico viene superato, i componenti non sono più autobloccanti. Le viti trapezoidali Multiprincipio hanno una funzione "autobloccante residua"; le viti con filetto elicoidale non hanno funzione dautobloccante. Poiché l'autobloccante dipende sia dall'angolo di inclinazione del filetto che dal coefficiente di attrito della coppia scorrevole, si può verificare una perdita di autobloccaggio con coefficienti di attrito molto bassi anche con filettature trapezoidali a semplice principio. Ulteriori informazioni. 

Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni e velocità più elevate
Grazie alle creste del filetto arrotondate e alle tolleranze di fabbricazione più strette della filettatura dryspin®, la possibile superficie di contatto rumorosa tra la vite e la madrevite è ridotta. Il motivo è che maggiore è il contatto di due superfici in movimento l'una contro l'altra, più vibrazioni vengono trasmesse, che possono essere percepite come un crepitio o un cigolio. Ciò significa che è possibile ottenere velocità di marcia più elevate senza causare il rumore corrispondente.

Fino al 30% in più di durata utile, grazie all'asimmetria della filettatura
A causa degli spazi più grandi tra i singoli passi delle filettature dryspin®, la filettatura si adatta idealmente alle specifiche dei polimeri ad alte prestazioni igus® esenti da lubrificazione. La proporzione del polimero tribologicamente ottimizzato nei passi delle filettature può essere aumentata di un fattore di 1,3. Un materiale più resistente all'usura e livelli di efficienza più elevati sono fondamentali per una durata fino a cinque volte superiore rispetto alle geometrie di filettatura standard. Ulteriori informazioni.

Posso lubrificare la mia vite di comando in plastica?
Non è un segreto che igus® sia un sostenitore della non lubrificazione dei cuscinetti. In poche parole, per i prodotti igus® non è richiesta la lubrificazione. Molte persone pensano che l'ingrassaggio di alcuni prodotti sia essenziale per garantire che non si blocchino e garantiscano un movimento regolare. Tuttavia, è facile dimenticare che la lubrificazione non è un prerequisito per tutti i prodotti. Non è richiesta alcuna lubrificazione per le madreviti igus®; tuttavia, può ancora essere utilizzato. È essenziale verificare la resistenza ai lubrificanti che verranno utilizzati.

Prova la tecnologia dryspin®

Con l'aiuto del campione di vite

Tenere un campione fisico in mano è importante per capire a fondo il componente. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti dryspin a tale scopo. Abbiamo riassunto tutte le specifiche ed i vantaggi della tecnologia delle viti dryspin, nel tuo campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno molto felici di aiutarti.
Richiedi gratuitamente un campione di vite/madrevite


Invia una richiesta di contatto:

Richiesta di contatto
Accedi al modulo di richiesta

Ottieni maggiori informazioni:

Foto USP
Vai alle pagine dryspin


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG