Cuscinetti, rulli trasportatori e riduttori per la tecnologia di pallettizzazione e trasporto

Guide laterali regolabili

Regolazioni di corsia

Trasportatori a rulli

Trasportatori a rulli

Supporto per nastri trasportatori

Supporto per nastri trasportatori

Giunti con rullini

Transizioni a lama di coltello

Piatti fissi

Piatti fissi

Sistemi di stoccaggio e buffer

Sistemi di stoccaggio e buffer

Catene di azionamento/trasporto

Catene di azionamento e di trasporto
  • Buon assorbimento dei carichi di spigolo
  • Resistente agli agenti chimici e alla corrosione
  • Bassa usura, lunga durata

Trasportatori aerei

Trasportatori aerei
  • Conveniente
  • Minima usura
  • Resistente allo sporco

Guida laterale regolabile/regolazione della corsia

Guida laterale regolabile
Asse lineare
  • Ampia gamma di tavole lineari con vite, cinghia dentata e opzionalmente con azionamento
  • Dalla plastica ai sistemi in acciaio inossidabile molto resistenti alla flessione
apiro
  • Sistema di riduttori modulari per soluzioni di automazione
  • Modulare, semplice, conveniente
  • Per la regolazione della corsia, attività di spinta, tavole rotanti, assi rotanti e altro ancora
Ingranaggi a coppia conica
  • Ingranaggi in plastica resistenti all'usura, ingranaggi conici, cremagliere e ingranaggi angolari
  • Senza lubrificazione e manutenzione grazie al materiale iglidur
  • Anche personalizzati nel servizio di stampa 3D
Regolazione delle curve apiro

Regolazione della corsia con i riduttori Apiro

Modulare, conveniente, personalizzato

Prodotti per la regolazione del formato

Panoramica dei prodotti per la regolazione del formato

Trasportatori a rulli

Supporto per trasportatore a rulli
Rulli trasportatori xiros
  • Bassa usura con elevate prestazioni di scorrimento
  • Tubo in alluminio, acciaio inossidabile, carbonio o tubo in PVC
  • Ampia gamma disponibile a magazzino
Unità di trasferimento con sfere portanti xiros
  • Sfere portanti per impieghi gravosi per ogni applicazione
  • L'alloggiamento in materiale xirodur consente un funzionamento senza lubrificazione e senza manutenzione
Rulli xiros® per nastri di trasporto
  • Ampia gamma di cuscinetti a sfere per ogni applicazione
  • Completamente esenti da lubrificazione e manutenzione, grazie a polimeri speciali

Highlights

Cuscinetti a sfere bicomponenti

Cuscinetti silenziosi bicomponente

Rullo trasportatore dissipativo

Rullo trasportatore elettrostaticamente dissipativo

White paper per rulli trasportatori

White paper

Sette consigli per la scelta dei rulli di guida giusti

Supporto per nastri trasportatori

Supporto per nastri trasportatori
Cuscinetti a sfere con flangia a due fori
  • Leggeri ed economici
  • Elevata resistenza all'usura grazie all'impiego di sfere sferiche in materiale iglidur
  • Alloggiamento in diversi materiali
Cuscinetti a sfere con flangia a quattro fori
  • Cuscinetto flangiato con alloggiamento in plastica o ghisa
  • Per carichi elevati
  • Sfere sferiche realizzate in materiale iglidur esente da lubrificazione e manutenzione
Inserti autoallineanti
  • Cuscinetti sferici senza manutenzione per supporti metallici e cuscinetti montati su flangia
  • Anche conformi FDA o completi di alloggiamento in ghisa o alloggiamento in lamiera a basso costo
Inserti autoallineanti igubal H3 nello stabilimento di imbottigliamento di Chimay

Caso applicativo

Nastro trasportatore in impianto di imbottigliamento: igubal sostituisce i cuscinetti metallici

Rullini

Rullini
Rullini
  • Il materiale giusto per ogni applicazione
  • Che si tratti di alte temperature, conformi alle norme FDA e UE/2011 o di alte velocità
Temperatura
  • In che cosa il rullo a lama iglidur si differenzia dagli altri prodotti?
  • I vantaggi e le informazioni sul materiale iglidur in sintesi
Geometrie speciali per i rullini
  • Richiedi componenti personalizzati stampati tramite stampaggio a iniezione
  • Creati con precisione sulla base della tua applicazione
  • Consulenza individuale sul materiale e sul processo di produzione
Rullini nei sistemi di Krones AG

Caso applicativo

Rullini iglidur presso Krones

Piatti fissi

Tribo-tape su lastre
Nastri tribo-tape
  • Usura eccezionalmente bassa
  • Vari materiali, ad esempio per alte temperature o secondo le specifiche FDA
  • I rivestimenti tribotape vengono utilizzati, ad esempio, nell'ingegneria meccanica o nella tecnologia dei trasporti
  • Grazie alla superficie tribologicamente ottimizzata, l'attrito può essere ridotto al minimo e il trasporto sicuro garantito
Barra semilavorata come piastra
  • Lastre esenti da lubrificazione
  • Realizzate, ad esempio, in materiale particolarmente resistente all'usura o conforme alla FDA
Tribo-tape in un sistema di riempimento
Caso applicativo

Tribotape in una linea di riempimento medicale

Sistemi di stoccaggio e buffer

Sistemi di stoccaggio e buffer
Sistema lineare e asse a cinghia dentata
  • Per compiti di posizionamento e regolazione
  • Bassa inerzia per un'elevata efficienza
  • Guida senza lubrificazione
Nastri tribo-tape
  • Usura eccezionalmente bassa
  • Vari materiali, ad esempio per alte temperature o secondo le specifiche FDA
Sistema di riempimento medico

Panoramica delle soluzioni per la regolazione del formato

Prodotti per la regolazione del formato

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza