Cambia lingua :
"Lean manufacturing" descrive la tendenza a utilizzare le risorse in modo ottimale, evitandone gli sprechi e ottenendo al contempo la massima produttività possibile. In breve, si tratta di massimizzare l'efficienza o "lean production". Anche le nostre catene portacavi sono sviluppate secondo questa filosofia. Con la catena portacavi E4QL per macchine utensili, ad esempio, abbiamo raggiunto la massima stabilità possibile risparmiando al contempo sui materiali. Questo ci ha permesso anche di ridurre i costi.
Catena portacavi con la migliore combinazione di stabilità e peso. L'apertura manuale riduce i tempi di montaggio del 40%.

Catena portacavi affidabile e sicura grazie alle superfici di scorrimento ottimizzate, freno integrato e stabilità superiore del 10% rispetto al modello precedente.

Catene ibride compatte (in plastica e acciaio) nelle misure con altezza interna di 28 mm e 32 mm. Ora disponibili anche con un'altezza interna di 200 mm.

Studio di progettazione: la serie R4Q è dotata di coperchi e basi che la rendono resistente ai trucioli. La chiusura a scatto consente un’installazione senza l’uso di utensili.

Molte delle nostre serie di cavi sono ora certificate con una "UL Temperature Rating" di +90°C.

Grazie al calcolatore della durata, saprai sempre quanto durerà il nostro cavo nella tua applicazione. Inclusi certificato e verifica del prezzo.

Forniamo cavi di comando cablati e testati, pronti per il collegamento, adatti a 40 produttori.

Avvolgicavo con ridotta necessità di manutenzione e protezione ottimale del cavo. Senza alloggiamento, per l'integrazione in strutture esistenti.

Il profilo offre elevata rigidità, bassa flessione ed elevata protezione grazie ai tre lati completamente chiusi.

Questi cuscinetti a rulli ibridi combinano il funzionamento scorrevole dei rulli in polimero con la robusta tecnologia dei cuscinetti per assorbire i carichi.

Rispetto al PRT-01, il PRT-04-CP è più leggero del 60%, occupa il 50% di spazio in meno ed è più conveniente del 20%.

Design robusto e igienico in acciaio inox. Sviluppato per operazioni di pick & place rapide e precise.

Ottieni rapidamente il trasporto merci automatizzato. Con una capacità di carico di 50 kg e una forza di trazione fino a 100 kg. Scopri anche ReBeL Move Pro con una capacità di carico di 200 kg.

Il ReBeL 03 è dotato di una nuova tecnologia di encoder per una ripetibilità aumentata di +/-1 mm.


Il nostro servizio di campionamento ti offre una consulenza personalizzata e la progettazione di catene portacavi, cavi, azionamenti lineari e cuscinetti. Ti mostreremo anche la nostra tecnologia di sensori per le macchine utensili 4.0.

... su tutti i prodotti prevedibili
Offriamo fino a 4 anni di garanzia su tutti i nostri prodotti con durata calcolabile online.

Basta raschiature. Richiedi subito informazioni.
Il nastro goffrato è progettato per sostituire la lunga raschiatura del basamento della tua macchina. Vuoi saperne di più? Compila il modulo e ti contatteremo per fornirti maggiori informazioni.
Conosci già i nostri rivestimenti per applicazioni scorrevoli? Vai ai nostri rivestimenti.
Dal 2018, ci concentriamo sempre di più sulla sostenibilità nella produzione e nei prodotti. Di conseguenza, ora disponiamo di nuovi cuscinetti lineari e a strisciamento, nonché di una nuova catena portacavi realizzata in materiale riciclato di nostra produzione. Inoltre, il nostro programma di riciclo Chainge® per catene portacavi a fine vita è stato ampliato con un marketplace online dedicato ai rigranulati.
Stiamo lavorando intensamente sui temi della trasformazione digitale. Questo include le nostre smart plastics, ovvero i nostri prodotti in combinazione con la tecnologia dei sensori intelligenti, che consentono, ad esempio, il monitoraggio delle condizioni o la manutenzione predittiva. Ma include anche molti servizi legati al tema dell'"enjoyneering". Tra questi, igus metaverse, il riconoscimento intelligente dei pezzi di ricambio e nuove app come igus GO.