Cambia lingua :

Sistemi appositamente progettati per le gru: dalle corse medie delle gru RTG o RMG ai carichi elevati e corse fino a 1.000 metri.
Maggiori informazioni
Cavi testati, certificati UL e resistenti ai raggi UV con garanzia di durata per corse molto lunghe e raggi di curvatura stretti sulle gru.
Maggiori informazioni
Cuscinetti a strisciamento per impieghi gravosi - in materiale composito, esenti da lubrificazione e da manutenzione, per il carrello portante e punti sottoposti a forti sollecitazioni sulle gru.
Maggiori informazioni
Previeni tempi e costi di fermo sulle gru utilizzando sistemi connessi e dotati di sensori per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva.
Maggiori informazioniNon devono mai verificarsi fermi macchina imprevisti sulle gru portuali o intermodali. Ciò significa che anche il sistema di alimentazione deve essere assolutamente affidabile. Infatti, una rottura del cavo o un difetto nella stessa catena portacavi causerebbero inevitabilmente l'arresto della gru. Allo stesso tempo, questi sistemi con catene portacavi devono essere in grado di reggere carichi pesanti su corse di oltre 1.000 metri.
Eventuali imprevisti possono essere evitati grazie all'utilizzo di catene portacavi appositamente sviluppare per l'utilizzo sulle gru. Grazie a queste soluzioni speciali, come ad es. le catene portacavi a rulli, è possibile realizzare corse molto lunghe che richiedono una forza motrice ridotta e che permettono anche di ridurre l'usura e i costi di manutenzione. E grazie alla tecnologia dei sensori, la sicurezza della catena e del cavo può essere ulteriormente aumentata.

Puntiamo a 15 anni di durata utile per i sistemi di catene portacavi, su ogni gru. Questo rientra tra i nostri obiettivi di sviluppo e si può trovare anche nelle specifiche della nuova famiglia P4HD.

Le gru STS stanno cambiando. Questo perché navi portacontainer sempre più grandi (Triple-E) richiederanno gru ancora più grandi in futuro. Scopri queste tendenze e vedi come cambieranno le gru STS e i sistemi con catena portacavi qui.
I cavi posizionati in catene portacavi sulle gru sono soggetti a carichi meccanici elevati, così come i cavi nelle pulegge. Le corse lunghe e i raggi di curvatura ridotti comportano inevitabilmente una sollecitazione del cavo. Per questo motivo, testiamo i nostri cavi chainflex con 700 prove giornaliere nel laboratorio interno. Questo ci permette di rilasciare una garanzia di 4 anni su tutti i cavi. Per inciso, tutti i nostri cavi in TPE sono omologati UL e sono resistenti ai raggi UV.

Proponiamo cavi UL (Underwriters Laboratories) per ogni tipo di cavo chainflex.

Cavi adatti per applicazioni in esterno - tutti i nostri cavi sono resistenti ai raggi UV.

Grazie ai test di laboratorio eseguiti sui cavi chainflex, offriamo senza esitazione una garanzia di 4 anni.

I cuscinetti a strisciamento compositi igutex sono costituiti da un robusto strato esterno in fibra di vetro e da uno strato interno tribologicamente ottimizzato per un comportamento di attrito ottimale. Sono pertanto adatti per l'uso con carichi elevati senza richiedere lubrificazione né manutenzione. Ciò significa che è possibile evitare i costi di manutenzione e i rischi derivanti da una lubrificazione inadeguata.

Quali materiali sono disponibili per i cuscinetti per impieghi gravosi? In che modo igutex riduce la lubrificazione? E cosa dicono i test di carico in laboratorio? Scopri tutto questo e molto altro nella nostra brochure Heavy Duty.
I sensori installati sulla catena portacavi o sui cavi garantiscono un elevato livello di sicurezza e affidabilità della gru, soprattutto su corse lunghe. Sugli impianti di grandi dimensioni con lunghe catene portacavi, non sempre è facile e veloce rilevare una rottura del cavo o un difetto nella catena portacavi. Ai tempi di fermo imprevisto, si aggiungono i tempi di manutenzione. In particolare nei terminal container più trafficati, guasti di questo genere possono rapidamente diventare molto costosi. Questi problemi possono essere evitati con i sensori i.Sense e i.Cee per il monitoraggio e la manutenzione predittiva della catena o del cavo.

STS, ASC, RTG, RMG, gru per cantieri navali, gru per l'uso indoor. Le nostre catene portacavi possono essere utilizzate praticamente ovunque. Ti mostriamo dove e come attraverso alcune storie di successo:
Esempio di applicazione: gru portuali e intermodali
Esempio di applicazione: gru indoor
Esempio di applicazione: gru per cantieri navali
Esempio di applicazione: gru per movimentazione rinfuse
. Con corse di diverse centinaia di metri, non vogliamo lasciare nulla al caso. Le nostre catene portacavi e i nostri cavi vengono quindi sottoposti a test di resistenza giornalieri su banchi di prova speciali per settori come quello delle gru. Ad esempio, sul nostro impianto di prova all'aperto con una distanza di corsa simulata fino a 400m per le nostre catene portacavi a rulli e i cavi chainflex. Qui puoi scoprire di più sul nostro laboratorio di prova.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h