Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Nuova dimensioni di filettatura

Ampliamento della gamma di prodotti per le madreviti dryspin® stampate a iniezione

Due nuove dimensioni

Le nuove madreviti stampate a iniezione dryspin® con design cilindrico, con flangia o con piani anti rotazione assicurano funzionamento più silenzioso grazie a tolleranze di produzione più strette e geometria dei denti arrotondata. Lunga durata grazie all' asimmetria brevettata. Non è richiesto grasso o olio nell'azionamento a vite.
  • Produzione tramite stampaggio a iniezione, economicamente vantaggiosa
  • Fino al 25% di usura in meno rispetto a POM+PTFE (dimensione 10 x 3): al report di prova
  • La vita utile dell'azionamento a vite senza fine può essere calcolata online
Scopri lo shop online

Gamma di prodotti [mm]

Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria

Le nuove madreviti stampate ad iniezione dryspin® con design cilindrico, con flangia o con piani anti rotazione con i nuovi passi DS10x20 RH e DS12.7x10 RH (filetto maschiato).
Tipo
Codice art.
Filettatura
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Madreviti cilindriche stampate ad iniezioneDST-□SRM-C-01-DS10x20
DS10x20
10
20
-
20
-
18
-
-
Madreviti cilindriche stampate ad iniezioneDST-□SLM-C-01-DS12.7x10
DS12.7x10
12,7
24
-
25
-
22,6
-
-
Madreviti flangiate stampate ad iniezioneDST-□FRM-C-01-DS10x20
DS10x20
10
20
4,2
20
5,5
19
20
30
Madreviti flangiate stampate ad iniezioneDST-□FLM-C-01-DS12.7x10
DS12.7x10
12,7
24
5
25
6
22,6
24
34
□ = Le informazioni su altri materiali e dimensioni sono disponibili qui

Panoramica delle nuove tipologie di viti dryspin®


Ulteriori informazioni importanti:


Geometria della filettatura dryspin®

Funzionamento scorrevole, vibrazioni ridotte - L'alternativa alle filettature trapezoidali

Cosa significa tecnologia a vite e cosa intendo con essa?
La tecnologia della vite di comando fa parte della tecnologia di azionamento e, in parole povere, descrive la conversione ripetitiva di un movimento rotatorio in un movimento traslatorio all'interno di cicli regolari. La tecnologia delle viti di trasmissione dryspin® è stata brevettata nel 2014 dal team di sviluppo tecnologico delle viti di trasmissione dryspin®. Particolare enfasi è stata posta sull'aumento della durata di servizio e sul miglioramento dell'efficienza. La gamma di prodotti dryspin® comprende viti di comando (multiprincipio elicoidale) in acciaio inossidabile o alluminio e le chiocciole adatte in polimeri ad alte prestazioni igus®. Sono disponibili con passi da 1 mm a 100 mm. La geometria della filettatura dryspin® è un'estensione delle tecnologie di filettatura convenzionali, come le filettature metriche e trapezoidali. La tecnologia delle viti di trasmissione dryspin® presenta molti vantaggi rispetto alle geometrie delle viti di trasmissione convenzionali.Come posso scoprire la direzione della filettatura della mia vite di comando?
Se la direzione di rotazione di una filettatura è destra o sinistra può essere facilmente determinata con un'ispezione visiva. Se guardi la vite di comando dal davanti, puoi vedere meglio la differenza tra la filettatura sinistrorsa e quella destrorsa.  Per le viti con filettatura destrorsa, i fianchi della filettatura salgono dal basso a sinistra verso l'alto a destra. Nei disegni di produzione, le filettature destre sono spesso contrassegnate con le lettere RH, ad es DS10x20-RH. Ulteriori informazioni.

Autobloccante: cosa significa?
Autobloccante significa che le madreviti e le viti di trasmissione non possono essere spostati senza l'applicazione di una forza esterna. Non appena l'attrito statico viene superato, i componenti non sono più autobloccanti. Le viti trapezoidali Multiprincipio hanno una funzione "autobloccante residua"; le viti con filetto elicoidale non hanno funzione dautobloccante. Poiché l'autobloccante dipende sia dall'angolo di inclinazione del filetto che dal coefficiente di attrito della coppia scorrevole, si può verificare una perdita di autobloccaggio con coefficienti di attrito molto bassi anche con filettature trapezoidali a semplice principio. Ulteriori informazioni. 

Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni e velocità più elevate
Grazie alle creste del filetto arrotondate e alle tolleranze di fabbricazione più strette della filettatura dryspin®, la possibile superficie di contatto rumorosa tra la vite e la madrevite è ridotta. Il motivo è che maggiore è il contatto di due superfici in movimento l'una contro l'altra, più vibrazioni vengono trasmesse, che possono essere percepite come un crepitio o un cigolio. Ciò significa che è possibile ottenere velocità di marcia più elevate senza causare il rumore corrispondente.

Fino al 30% in più di durata utile, grazie all'asimmetria della filettatura
A causa degli spazi più grandi tra i singoli passi delle filettature dryspin®, la filettatura si adatta idealmente alle specifiche dei polimeri ad alte prestazioni igus® esenti da lubrificazione. La proporzione del polimero tribologicamente ottimizzato nei passi delle filettature può essere aumentata di un fattore di 1,3. Un materiale più resistente all'usura e livelli di efficienza più elevati sono fondamentali per una durata fino a cinque volte superiore rispetto alle geometrie di filettatura standard. Ulteriori informazioni.

Posso lubrificare la mia vite di comando in plastica?
Non è un segreto che igus® sia un sostenitore della non lubrificazione dei cuscinetti. In poche parole, per i prodotti igus® non è richiesta la lubrificazione. Molte persone pensano che l'ingrassaggio di alcuni prodotti sia essenziale per garantire che non si blocchino e garantiscano un movimento regolare. Tuttavia, è facile dimenticare che la lubrificazione non è un prerequisito per tutti i prodotti. Non è richiesta alcuna lubrificazione per le madreviti igus®; tuttavia, può ancora essere utilizzato. È essenziale verificare la resistenza ai lubrificanti che verranno utilizzati.

Prova la tecnologia dryspin®

Con l'aiuto del campione di vite

Tenere un campione fisico in mano è importante per capire a fondo il componente. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti dryspin a tale scopo. Abbiamo riassunto tutte le specifiche ed i vantaggi della tecnologia delle viti dryspin, nel tuo campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno molto felici di aiutarti.
Richiedi gratuitamente un campione di vite/madrevite


Invia una richiesta di contatto:

Richiesta di contatto
Accedi al modulo di richiesta

Ottieni maggiori informazioni:

Foto USP
Vai alle pagine dryspin


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG