Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Riduttore modulare

Numero di prodotti: 11

drygear® Apiro riduttore con codolo di comando

La versione standard tra i riduttori Apiro: il riduttore con il giunto di trasmissione consente una connessione diretta.  Rapporti di trasmissione disponibili: 4: 1, 32: 1, 64: 1, facoltativamente anche: 3: 1, 5: 1, 8: 1, 16: 1
da 129,73 EUR/Pc.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 24-48 ore
1 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Novità

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
da 377,93 EUR/Pc.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro riduttore con profilo multifunzionale

Con l'aiuto del profilo multifunzionale, è possibile implementare connessioni in serie di ingranaggi, poiché è possibile regolare le distanze di elementi o prodotti. Questa combinazione viene spesso utilizzata per applicazioni nell'industria alimentare o dell'imballaggio.
da 196,12 EUR/Pc.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro riduttore con piastra rotante

Questo riduttore è particolarmente adatto per applicazioni con anello di rotazione, in quanto può essere utilizzato anche come asse rotante. Ad esempio, può essere utilizzato nell'automazione di laboratorio.
da 194,01 EUR/Pc.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro riduttore con giunto

Il giunto può essere utilizzato per fissare vari alberi con un diametro massimo di 12 millimetri. Un esempio di applicazione è l'adattamento agli assi lineari.
da 145,29 EUR/Pc.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro riduttore con blocco manuale e indicatore di posizione

drygear apiro riduttore con blocco manuale e indicatore di posizione
•Regolazione manuale e installazione di un riduttore completo ...
•Accessori orientabili in quattro posizioni: 0°, 90°, 180°, 270°
•Su richiesta anche: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
da 330,21 EUR/Pc.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro riduttore albero di uscita

Il riduttore con albero di uscita permette il collegamento diretto all'uscita.
  • Diametro dell'albero di uscita disponibile: 8 mm 
  • Rapporti di trasmissione disponibili: 4:1, 32:1, 64:1
  • Opzione motore standard: motore passo-passo NEMA17 / 23
  • Kit INI per posizione zero adattabile a piacere
  • Su richiesta anche: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Per il collegamento all'unità lineare drylin, è necessario ordinare anche il Giunto Apiro-drylin!
da 160,42 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
2 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro | Rinvio per viti dryspin®

  • Collegamento semplice e diretto alle viti dryspin
  • Opzioni disponibili: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
  • Riduttori dai costi vantaggiosi in polimero
  • Design modulare per regolazioni manuali e motorizzate
  • Possibilità di riconversione funzionale
  • Assemblaggio senza utensili
da 147,26 EUR/Pc.
9 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro opzione di assemblaggio orizzontale, piastra

da 28,12 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro worm gear for manual adjustment

General properties:
  • Apiro worm gear with tribologically optimised material compounds
  • Particularly suitable as drive in format adjustment and synchronisations
  • available ratios: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1 
  • Large handwheel, position indicator and hand clamp for manual drive
  • output shafts 4mm-12mm possible 
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Low backlash
da 357,96 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drygear® Apiro gearbox with turntable on both sides

General properties:
  • Apiro worm gear with tribologically optimised material compounds
  • Available gear ratios: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1 
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
da 247,15 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG