igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: RFM-0810-05
- Materiale: iglidur® R
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Materiale economico, a usura ridotta
- Buona resistenza all'abrasione
- Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
- Economico
Prezzo totale: 2,66 EUR2,66 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit
in spedizione entro 10 giorni lavorativi
iglidur® R | Materiale economico, a usura ridotta
Applicazioni tipiche
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Buona resistenza all'abrasione
- Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
- Molto economico
- Basso assorbimento di umidità
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Applicazioni tipiche
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?