Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Esempi applicativi di gru indoor

Crane crab

This crane crab runs on a reconditioned crane girder.

Crane crab    

Coil crane

On this coil crane, the motor-driven cable drums required a lot of maintenance.

Coil crane    

Process crane

In this process crane there was a number of required cables and less space available.

Process crane    

Crane

This crane transports billets with the help of a magnet traverse in a steelwork.

Crane    

Galvanization facility

Six transport trolleys move material through the individual stations in this galvanization plant.

Galvanization facility    

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Hall cranes    

Fully automatic indoor crane

In halls in particular, every little bit of space often counts.

Fully automatic indoor crane    

Crane in sawmill

This crane is to be used in a sawmill to transport up to 8 cubic metres of wood chips at once.

Crane in sawmill    

Crane in casting house

These three cranes are used to transport containers with liquid metal in a casting house.

Crane in casting house    

Crane applications

In this case, two different crane applications have been realised using the igus® energy chain series 5050 from the E4/4 range

Crane applications    

Assembly crane

This crane in a truck assembly plant is used to unload andtransport the individual vehicle chassis at the beginning of the assembly process.

Assembly crane    

Two-girder bridge crane

With the perfectly fitting energy supplysystem for this crane system, the overalldimension for the installation was considerablyreduced.

Two-girder bridge crane    

Gru indoor

Gru indoor  

Località: Europa
Corsa: 36 m
Velocità max.: 70 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
 
Catena portacavi: 290.17.200.0
Tipi chainflex®: CF31 / CF6 / CF11

Gru indoor

Gru indoor  

Località: in tutto il mondo
Corsa: 22 m
Velocità max.: 40 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
 
Catena portacavi: 10.038.075.0
Tipi chainflex®: CF130 / CF30

Gru indoor

Gru indoor  

Località: in tutto il mondo
Corsa: 80 m
Velocità max.: 40 m/min
Accelerazione max: 0,2 m/sec²
 
Catena portacavi: 5050.35.300.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF9 / CF11

Gru in impianto rifiuti

Gru in impianto rifiuti  

Località: Austria
Corsa: 24 m
Velocità max.: 45 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
 
Catena portacavi: 4040CR.20.250.0
Tipi chainflex®: CF31 / CF6 / CF11

Gru trasporto bobine di acciaio

Gru trasporto bobine di acciaio  

Località: Germania
Corsa: 38 m
Velocità max.: 50 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
 
Catena portacavi: 3838.25.250.0
Tipi chainflex®: CF31 / CF130 / CF11 / CFBUS

Gru per materiale sfuso

Gru per materiale sfuso  

Località: Europa
Corsa: 160 m
Velocità max.: 20 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
 
Catena portacavi: 4140.22.250.0
Tipi chainflex®: CF30 / CF7 / CF11

Gru a benna

Gru a benna  

Località: Europa
Corsa: 28,6 m
Velocità max.: 80 m/min
Accelerazione max: 0,3 m/sec²
 
Catena portacavi: 400.25.300.0
Tipi chainflex®: CF30 / CF31

 

Gru

Esempi di impiego di sistemi per catene portacavi igus® nelle gru – a livello globale

Gru    
Prodotti igus® usati nelle gru

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h