Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Gru ship-to-shore corsa con carrello

Gru ship-to-shore

Gru ship-to-shore  

Località: Polonia
Corsa: 92 m
Velocità max.: 180 m/min
 
Catena portacavi: 4040CR.12.200.S10.0.E
Tipi chainflex®: CF9 / CF37 / CF10 / CF11

Gru portacontainer

Gru portacontainer  

Località: Paesi Bassi
Corsa: 78,5 m
Velocità max.: 120 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
Cicli/anno: 42 000
 
Catena portacavi: 5050R.27.250.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF11 / CF9

Gru portacontainer con carrello doppio

Gru portacontainer con carrello doppio  

Località: Europa
Corsa: 48 m
Velocità max.: 180 m/min
Accelerazione max: 0,5 m/sec²
 
Catena portacavi: 5050R.12/10/12.300.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF9 / CF12 / CFLG / CF KOAX 1

Gru STS con carrello condotto tramite corda

Gru STS con carrello condotto tramite corda  

Località: GB
Corsa: 118,5 m
Velocità max.: 210 m/min
 
Catena portacavi: 4040CR.22.250.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

Gru STS con carrello condotto tramite corda

Gru STS con carrello condotto tramite corda  

Località: GB
Corsa: 98 m
Velocità max.: 180 m/min
 
Catena portacavi: 4040CR.20.250.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF9 / CFLG

Gru STS con carrello condotto tramite corda

Gru STS con carrello condotto tramite corda  

Località: Giappone
Corsa: 97 m
Velocità max.: 240 m/min
 
Catena portacavi: 4040CR.25.250.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

Gru STS con trave a traliccio
 

Gru STS con trave a traliccio  

Località: Irlanda
Corsa: 68,5 m
Velocità max.: 175 m/min
 
Catena portacavi: 4040CR.20.250.0
Tipi chainflex®: CF310 / CF10 / CFLG

Gru ship-to-shore
 

Gru ship-to-shore  

Località: Cina
Corsa: 108 m
Velocità max.: 240 m/min
 
Catena portacavi: 4040CR.22.250.0
Tipi chainflex®: CF300 / CF9 / CF11 / CFLG

Gru ship-to-shore, alimentazione principale

Gru ship-to-shore, alimentazione principale  

Località: Germania
Corsa: 130 m
Velocità max.: 100 m/min
 
Catena portacavi: 400R.20.250.0
Tipi chainflex®: CFCrane / CF10

Gru ship-to-shore
 

Gru ship-to-shore  

Località: Belgio
Corsa: 114,5 m
Velocità max.: 240 m/min
 
Catena portacavi: 3838CR.15.200.0
Tipi chainflex®: CF35 / CF10 / CFLG

Gru ship-to-shore
 

Gru ship-to-shore  

Località: Germania
Corsa: 123 m
Velocità max.: 180 m/min
 
Catena portacavi: 5050R.20/20.250.0
Tipi chainflex®: CF300/CF9/CF11/CFLG

Gru ship-to-shore
 

Gru ship-to-shore  

Località: Paesi Bassi
Corsa: 122,5 m
Velocità max.: 270 m/min
Accelerazione max: 0,8 m/sec²
 
Catena portacavi: 4040CR.15/15.300.0
Tipi chainflex®: CF300/CF11/CF9

Gru portacontainer, alimentazione principale

Gru portacontainer, alimentazione principale  

Località: Asia
Corsa: 500 m
Velocità max.: 46 m/min
Accelerazione max: 0,2 m/sec²
 
Catena portacavi: 5050R.17.300.0
Tipi chainflex®: CFCRANE

Gru

Esempi di impiego di sistemi per catene portacavi igus® nelle gru – a livello globale

Gru    
Prodotti igus® usati nelle gru

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h