Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

iglidur® Q290 - Dati del materiale

Tabella dati del materiale

Caratteristiche generali Unità iglidur® Q290 Metodo di test
Densità g/cm³ 1,27
Colore nero
Assorbimento massimo di umidità a 23 °C / 50% u.r. % in peso 3,0 DIN 53495
Assorbimento massimo di acqua % in peso 9,3
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio µ 0,14 - 0,26
Valore pv, massimo (a secco) MPa x m/s 0,70

Caratteristiche meccaniche
Modulo di elasticità MPa 3.074 DIN 53457
Resistenza alla flessione a 20 °C MPa 97 DIN 53452
Carico a compressione MPa 68
Max. carico specifico ammissibile (20 °C) MPa 55
Durezza Shore D 80 DIN 53505

Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima a lungo termine °C +140
Temperatura operativa massima a breve termine °C +180
Temperatura operativa minima °C -40
Conducibilità termica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficiente di dilatazione termica [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Caratteristiche elettriche
Resistenza contatti specifica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistività di superficie Ω > 1012 DIN 53482
Tabella 01: Dati del materiale

pv
 
 
Diagramma 01: Valori pv ammissibili per cuscinetti iglidur® Q290 nel funzionamento a secco con albero in acciaio, a +20 °C, montati in un alloggiamento in acciaio
 
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti iglidur® Q290 non hanno la massima capacità di carico statico all'interno della gamma di prodotto iglidur®, il materiale invece mostra i suoi punti di forza con carichi da moderati ad altamente dinamici: l'eccezionale durata d'esercizio si raggiunge in applicazioni oscillanti robuste, p. es. nelle macchine agricole o edili, e soprattutto su alberi "morbidi", sia per gli alberi che per i cuscinetti!

Pressione superficiale Diagramma 02: Pressione superficiale massima raccomandata in funzione della temperatura (55 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Deformazione Diagramma 03: Deformazione a carico di pressione e temperature
 
X = carico [MPa]
Y = deformazione [%]

Caratteristiche meccaniche

All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® Q290 diminuisce. Il diagramma 02 mostra questo rapporto inverso. Con una temperatura massima consentita di +180 °C a breve termine, la pressione superficiale ammissibile è comunque maggiore di 10 MPa. La pressione superficiale massima raccomandata è un parametro meccanico del materiale. Questo non consente di fare deduzioni circa le caratteristiche tribologiche.

m/s Rotatorio Oscillante Lineare
Continua 0,8 0,6 1
A breve termine 2 1,4 2

Tabella 02: Velocità superficiali massime

Velocità superficiali consentite

Le applicazioni tipiche dei cuscinetti iglidur® Q290 includono movimenti oscillanti con carichi da medi a elevati a velocità relativamente ridotte. Tuttavia, è ancora possibile raggiungere velocità relativamente elevate. Le velocità mostrate nella tabella 03 sono i valori soglia per carichi del cuscinetto ridotti. Questi non forniscono indicazioni sulla resistenza all'usura con questi parametri.

Temperature

La temperatura operativa massima a lungo termine di +140 °C consente l'utilizzo di iglidur® Q290, p.es., nelle applicazioni tipiche dei settori agricoltura, veicoli commerciali o edile. A partire da una temperatura di funzionamento di +80 °C, è necessaria una protezione assiale aggiuntiva per il cuscinetto, poiché il solo accoppiamento bloccato non è più sufficiente.

Coefficienti d'attrito, velocità Diagramma 04: Coefficienti d'attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
 
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente d'attrito μ
Coefficienti d'attrito, carico Diagramma 05: Coefficiente d'attrito in funzione del carico, v = 0,01 m/s
 
X = carico [MPa]
Y = coefficiente d'attrito μ

Attrito e usura

Si tenga presente che una superficie di scorrimento con una finitura superficiale rugosa aumenta l'attrito. Anche il coefficiente d'attrito di iglidur® Q290 aumenta all'aumentare della velocità.

Diagramma 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi Diagramma 06: Usura, applicazione rotatoria con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiale albero
Y = usura [μm/km]
 
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = trafilato standard
F = AISI 304
G = X90

Materiali per alberi

In generale, l'impiego di alberi temprati è raccomandabile per carichi più elevati a partire da circa 10 MPa. Tuttavia spesso nella pratica ciò non si verifica, soprattutto con metodi di rivestimento resistenti alla corrosione. Pertanto, il materiale iglidur® Q290 influisce molto in tali applicazioni.
Diagramma 07: Usura per applicazioni oscillanti e rotatorie Diagramma 07: Usura, applicazione oscillante su alberi zincati, p >50 MPa, v = 0,01 m/s
 
Y= usura [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromato duro
C= AISI 304
D= trafilato standard
 
rosa = rotatorio
blu = oscillante

Mezzo Resistenza
Alcol + to 0
Idrocarburi +
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti 0 to -
Acidi forti -
Alcalici diluiti +
Alcalici forti + to 0
+ resistente      0 resistenza limitata      – non resistente
Tutte le informazioni ottenute a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabella 05: Resistenza chimica di iglidur® A290


Caratteristiche elettriche

Resistenza contatti specifica > 1012 Ω cm
Resistività di superficie > 1012 Ω

Resistenza alle radiazioni

I cuscinetti realizzati in iglidur® Q290 sono resistenti alle radiazioni con intensità fino a 3 · 102 Gy.
 

Resistenza agli UV

I cuscinetti iglidur® Q290 hanno una buona resistenza ai raggi UV e ad altri effetti degli agenti atmosferici.
 

Vuoto

Sottovuoto, i cuscinetti rilasceranno l'umidità assorbita sotto forma di gas. L'utilizzo sottovuoto è possibile solo in modo limitato.
 

Assorbimento di umidità

In condizioni climatiche normali, l'assorbimento di umidità dei cuscinetti iglidur® Q290 è del 3,0% in peso. Il limite di saturazione in acqua è del 9,3% in peso.

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tabella 07: Tolleranze importanti per i cuscinetti iglidur® Q290 secondo ISO 3547-1 dopo l'inserimento

Tolleranze di installazione

I cuscinetti iglidur® Q290 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo raccomandato h9). I cuscinetti sono concepiti per l'accoppiamento bloccato in un alloggiamento lavorato a una tolleranza di H7. Dopo il montaggio in un alloggiamento con dimensioni normali, il diametro interno si regola automaticamente in base alle tolleranze E10. Per dimensioni particolari, la tolleranza è diversa in base allo spessore delle pareti (vedere tabella della gamma di prodotti).


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG