Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

iglidur® A290 - Per impiego alimentare - Dati tecnici

Scheda tecnica del materiale

Caratteristiche generali Unità iglidur® A290 metodo di prova
Densità g/cm³ 1,41
Colore bianco
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. % peso 1,7 DIN 53495
Max. assorbimento di acqua % peso 7,3
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio µ 0,13 - 0,40
Valore pv massimo (secco) MPa x m/s 0,23

Caratteristiche meccaniche
modulo elastico MPa 8.800 DIN 53457
Resistenza alla compressione a +20 ℃ MPa 250 DIN 53452
resistenza a compressione MPa 91
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C MPa 70
Durezza Shore D 88 DIN 53505

Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima permanente °C +140
Temperatura operativa massima a breve termine °C +180
Temperatura operativa minima °C -40
conducibilità termica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
coefficiente di dilatazione termica [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Caratteristiche elettriche
Resistività di volume Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistività di superficie Ω > 1011 DIN 53482
Tabella 01: Dati del materiale


 
 
Fig. 01: Valori pv consentiti per cuscinetti iglidur® A290 con spessore di parete 1 mm in funzionamento a secco su un albero in acciaio, a +20℃, montati in un alloggiamento in acciaio.
 
X = Velocità di superficie [m/s]
Y = Carico [MPa]
I cuscinetti iglidur® 290 sono stati sviluppati per l'utilizzo nel settore alimentare. Rispetto ai cuscinetti realizzati in iglidur® A200, le caratteristiche tribologiche potrebbero essere sensibilmente migliori.

Figura 02: Massimo carico statico ammissibile in funzione della temperatura (80 MPa a +20°C)

X = Temperatura [°C]
Y = Carico specifico [MPa]
Figura 03: Deformazione sotto carico e in temperatura

X = Carico specifico [MPa]
Y = Deformazione [m/s]

Caratteristiche meccaniche

La pressione superficiale massima raccomandata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Ciò non consente di fare deduzioni circa le caratteristiche tribologiche. All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® A290 diminuisce. La fig. 02 chiarisce questa connessione.
 
Con questo carico, la deformazione a temperatura ambiente è di appena il 2,5%. La deformazione plastica è trascurabile fino a questo valore. Tuttavia essa dipende anche dal periodo di esposizione. La figura 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® A290 con carichi radiali.

Massime velocità di strisciamento

m/s rotatorio oscillatorio lineare
Costante 1 0,7 3
Breve durata 2 1,4 4

Velocità ammissibili

I cuscinetti iglidur® A290 sono utilizzabili a basse velocità di strisciamento. A causa del coefficiente d'attrito alto, in particolare a bassi carichi, le boccole per l'industria alimentare e farmaceutica iglidur® A290 si scaldano più delle altre. A velocità più alte, anche l'attrito aumenta.

iglidur® A290 Temperatura di esercizio
Minimo - 40 °C
Massimo, permanente + 140 °C
Massimo, breve durata + 180 °C
Temperatura limite di tenuta +110 °C
Tabella 03: Range di temperature

Temperature

All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® A290 diminuisce. La fig. 02 chiarisce questa connessione. Anche le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti influenzano la loro usura. L'usura aumenta all'aumentare delle temperature, e l'influenza è particolarmente evidente a partire da una temperatura di 120 °C in poi. Si consiglia un fissaggio aggiuntivo a temperature superiori a +110 °C.

Figura 04: Coefficienti di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa

X = Velocità di strisciamento [m/s]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]
Figura 05: Coefficienti di attrito in base al carico, v = 0,01 m/s

X = Carico specifico [MPa]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]

Attrito e usura

Come la resistenza all'usura, il coefficiente d'attrito varia all'aumentare del carico e della velocità superficiale (fig. 04 e 05).

Tabella 04: Coefficienti di attrito per le boccole iglidur® A290 su acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

iglidur® A290 A secco Grasso Olio Acqua
C.d.A. µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Fig. 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi Figura 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = materiali albero
Y = usura [μm/km]
 
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiali per alberi

Le figure 06 e 07 mostrano un estratto dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero effettuati con cuscinetti in iglidur® A290. Rispetto a iglidur® A200, le migliori caratteristiche tribologiche di iglidur® A290 si riflettono anche nei coefficienti di usura. Con carichi bassi, le differenze nella resistenza all'usura delle combinazioni di iglidur® A290 con materiali dell'albero diversi sono molto evidenti.
Fig. 07: Usura in applicazioni oscillanti e rotatorie Fig. 07: Usura in applicazioni oscillanti e rotatorie con materiali dell'albero diversi, p = 2 MPa
 
Y= usura [μm/km]
 
A= Cf53
B = cromato duro
C= V2A
D = St37
 
rosa = rotatorio
blu= oscillante

Medio Resistenza
Alcol + to 0
Idrocarburi +
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti 0 to -
Acidi forti -
Basi diluite +
Basi forti + to 0
+ resistente      0 parzialmente resistente      - non resistente
Tutte le specifiche a temperatura ambiente[20 ℃]
Tabella 05: Resistenza chimica dei cuscinetti iglidur® A290


Caratteristiche elettriche

Resistività di volume > 1011 Ωcm
Resistività di superficie > 1011 Ω

Resistenza chimica

I cuscinetti iglidur® A290 hanno una buona resistenza a tutte le sostanze chimiche. Resistono inoltre alla maggior parte dei lubrificanti. iglidur® A290 resiste alla maggior parte degli acidi organici e inorganici deboli.
 

Radioattività

I cuscinetti iglidur® A290 resistono a radiazioni di intensità fino a 3 x 102Gy.

Resistenza ai raggi UV

I cuscinetti iglidur® A290 possono lavorare esposti ai raggi UV, però le proprietà meccaniche possono essere compromesse.

Vuoto

A causa dell’elevato assorbimento di umidità, le possibilità di impiegare i cuscinetti iglidur® A290 sottovuoto sono limitate.

Caratteristiche elettriche

I cuscinetti iglidur® A290 sono elettricamente isolanti.

Assorbimento massimo di umidità
a +23 °C/50% u. r. 1,7% in peso
Assorbimento massimo di acqua 7,3% in peso
Tabella 06: Assorbimento di umidità di iglidur® A290
Effetto dell'assorbimento di umidità sui cuscinetti Diagramma 10: Effetto dell'assorbimento di umidità
 
X = assorbimento di umidità [peso %]
Y = riduzione del diametro interno [%]

assorbimento di umidità

L'assorbimento di umidità dei cuscinetti iglidur® 200 è di circa l'1.5% in condizioni standard. Il limite di saturazione in acqua è dell'ordine del 7.3%: è importante tenerne conto in caso si debba lavorare in queste condizioni.

Tabella 07: Tolleranze delle boccole autolubrificanti iglidur® A290, secondo lo standard ISO3547-1, dopo piantaggio in sede.

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabella 07: Tolleranze importanti per i cuscinetti iglidur® A290 in base a ISO 3547-1 dopo l'inserimento

Tolleranze di montaggio

I cuscinetti iglidur® A290 sono dimensionati per alberi con tolleranza h (tolleranza minima consigliata h9). I cuscinetti sono progettati per l'inserimento a pressione in una sede con tolleranza h7. Le boccole in plastica iglidur® A290 sono dimensionate per il piantaggio con interferenza in sede H7. Dopo il piantaggio in sede nominale, il diametro interno del cuscinetto acquisisce una tolleranza D11.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG