Struttura metallica modulare con telai blu e molti elementi di guida.

Cosa sono in grado di fare i materiali iglidur® per applicazioni speciali?

  • Elettricamente conduttivo, molto resistente
  • alla pressione
  • Elettricamente conduttivo Elevata resistenza
  • alla compressione Buona resistenza alla temperatura
Granulato nero di materiale in un cumulo.
  • ESD-compatibile, resistente all'usura e dissipativo
  • Per evitare cariche elettrostatiche
  • Adatto anche per ambienti umidi
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Materiale granulare nero in forma di cumulo.
  • Lo standard automobilistico per temperature fino a +200°C
  • Basso coefficiente di attrito
  • Elevata
  • resistenza all'usura Elevata resistenza alle alte temperature: da -40°C a +200°C
Granulato in materiale iglidur H4.
  • Il maratoneta subacqueo, per una rotazione rapida
  • sott'acqua Per l'uso sott'acqua
  • Per una rotazione rapida e continua
  • Lunga durata
Granulato di materiale composto da granuli di plastica neri.
  • Il biopolimero, basato su materie prime rinnovabili
  • Basato su materie prime rinnovabili
  • Universalmente applicabile
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Granulato verde in materiale iglidur N54.
  • Classificazione V0 secondo UL94, classificazione universale V0 secondo UL94
  • Soddisfa i requisiti di protezione antincendio della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense per gli interni degli aeromobili
  • Elevata resistenza all'abrasione
  • Universalmente applicabile
Granulato nero di materiale iglidur.
  • Ecologico, versatile ed economico
  • Buone specifiche meccaniche
  • Robusto
  • Economico
  • Buona resistenza ai fluidi
Granulato di materiale iglidur J2.
  • Secondo ISO 22 196:2011
  • Antibatterico
  • Universalmente applicabile
  • Buona resistenza ai fluidi
Granulato in materiale iglidur J260.
  • Soddisfa la norma antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23, ignifugo
  • Elevata resistenza
  • all'usura Basso coefficiente di attrito
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Granulato del materiale iglidur RW370.
  • Elevata flessibilità e silenziosità
  • Eliminazione del rumore
  • Flessibilità estremamente elevata
  • Funzione di tenuta possibile
Granulato di materiale per iglidur Q290.
  • Senza PTFE e silicone
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Funzionamento a
  • secco Buona resistenza all'abrasione
  • Senza lubrificazione e manutenzione
Granulato di materiale chiaro su sfondo bianco.
  1. Temperatura massima continuativa per l'applicazione
  2. Pressione superficiale massima consigliata a +20°C
  3. Combinazione migliore per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza