Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
| Specifiche generali | Unità | iglidur® P230 | Metodo di test |
| Densità | g/cm³ | 1,57 | |
| Colore | beige | ||
| Assorbimento massimo di umidità a 23 °C / 50% u.r. | % in peso | 0,1 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento di umidità totale | % in peso | 0,5 | |
| Coefficiente d'attrito, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,06 - 0,21 | |
| Valore pv, massimo (a secco) | MPa · m/s | 0,30 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a +20 °C | MPa | 173 | |
| Carico a compressione | MPa | 101 | |
| Pressione superficiale massima ammissibile (+20 °C) | MPa | 60 | |
| Durezza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +110 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +180 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -30 | |
| Conducibilità termica | [W/m · K] | 0,34 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di dilatazione termica (a +23 °C) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
| Resistività di volume specifica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | Rotatorio | Oscillante | Lineare |
| Continua | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| A breve termine | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| iglidur® P230 | Temperatura operativa |
| Minima | -30°C |
| Massima, a lungo termine | +110°C |
| Massima, a breve termine | +180°C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +100°C |
| iglidur® P230 | A secco | Grassi | Olio | Acqua |
| C. di r. µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Agenti chimici | Resistenza |
| Alcol | + fino a 0 |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | + |
| Acidi forti | + |
| Alcalici diluiti | + |
| Alcalici forti | + |
| Resistività di volume specifica | > 1012 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1011 Ω |
| Ø d1 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] | Cuscinetto E10 [mm] | Albero h9 [mm] |
| fino a 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 a 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 a 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 a 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 a 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 a 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50 a 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80 a 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 a 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |