Cambia lingua :

Gli snodi sferici igubal sono realizzati con materiali compositi plastici avanzati, contenenti polimeri di base per la resistenza all'usura, fibre di rinforzo per forze elevate e lubrificanti solidi per un funzionamento fluido e senza manutenzione. Sono resistenti allo sporco, alla polvere e alla corrosione e quindi adatti all'uso in ambienti difficili.
Un altro vantaggio degli snodi sferici igubal è il loro peso: sono l'80% più leggeri dell'acciaio e significativamente più silenziosi dei cuscinetti metallici. Passando ai cuscinetti in plastica, è possibile ridurre i costi totali del 40% senza compromettere la qualità e calcolare la durata prevista prima di installarli nella macchina.

Leggi il nostro white paper e scopri come i raccordi igubal senza lubrificazione resistono ai carichi e riducono i costi di manutenzione a lungo termine.
Vai al download!
Scopri come i cuscinetti flangiati possono migliorare le prestazioni della tua macchina e prevenire efficacemente i guasti.
Vai al download!
Grazie all'effetto autolubrificante, i nostri snodi sferici igubal sono completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Non necessitano di lubrificazione aggiuntiva, il che li rende particolarmente resistenti alla polvere e allo sporco. Ciò riduce significativamente le esigenze di manutenzione e garantisce una maggiore durata dei cuscinetti.

Gli snodi sferici igubal offrono una soluzione particolarmente conveniente per le tue applicazioni. Grazie all'assenza di lubrificanti e alla lunga durata, non solo si risparmia sui costi di acquisto, ma anche sui costi di esercizio. Inoltre, non è previsto un valore minimo d'ordine ed è possibile ordinare a partire da un singolo pezzo.
I nostri snodi sferici igubal sono resistenti alla corrosione e possono essere utilizzati in presenza di liquidi. A seconda del materiale selezionato, resistono a temperature fino a +200 °C, il che li rende ideali per l'utilizzo in ambienti difficili.
Gli snodi sferici igubal si distinguono per l'eccellente smorzamento delle vibrazioni, che contribuisce a un funzionamento più silenzioso ed efficiente delle macchine.
Grazie alla loro leggerezza, gli snodi sferici igubal sono ideali per applicazioni in cui ogni grammo conta. Contribuiscono a ridurre il peso complessivo delle tue macchine, consentendo la realizzazione di progetti più efficienti e leggeri.
Sappiamo quanto siano importanti i tempi di consegna rapidi per i tuoi progetti. Ecco perché spediamo i nostri snodi sferici igubal entro 24-48 ore. Questo significa che puoi essere certo che i tuoi ordini arriveranno rapidamente e che i tuoi progetti potranno proseguire senza ritardi.
Indoor o outdoor. Sopra o sotto l'acqua. Al caldo o al freddo. I nostri prodotti sono progettati per ambienti difficili ed esigenti e offrono prestazioni eccellenti laddove altri materiali raggiungono i loro limiti. Qui troverai una selezione di progetti realizzati per i nostri clienti con snodi sferici autoallineanti.
Sei interessato ai prodotti igubal e vorresti verificarne personalmente la qualità prima di effettuare un ordine?
Scopri le nostre ultime innovazioni di prodotto igubal e progetta le tue applicazioni in modo più efficiente che mai!
Qui troverai le informazioni più importanti, le tecnologie, le domande e le risposte sugli snodi sferici igubal.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h