Esempi applicativi dei cuscinetti a strisciamento

Applicazioni con rischio di corrosione

Idropulitrice ad alta pressione con esoscheletro

Igus Product

L'idropulitrice ad alta pressione con esoscheletro di Aufratech

Cuscinetto liscio per sedia a rotelle senza pedali

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento iglidur consentono un'estensione rapida e delicata del supporto stabilizzante nella sedia a rotelle manovrabile Hoss Mobility.

Ammortizzatore per sedili di barche

Igus Product

Seduta comoda anche in caso di onde e ad alta velocità

Coulter di J&M Manufacturing

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento in polimero di igus® sono utilizzati in tutti e cinque i punti di rotazione dell'assolcatore.

Applicazioni con carichi elevati

Benna di presa e di scarico alta

Igus Product

Movimenti fluidi nelle attrezzature per impieghi gravosi per le macchine da costruzione

Uso intensivo nei coltivatori

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento in iglidur, privi di lubrificazione, assicurano un funzionamento esente da manutenzione in questo coltivatore, che è in grado di affrontare anche impieghi gravosi.

Giunto per rimorchio con inserto iglidur resistente all'usura

Igus Product

Giunto per rimorchio con inserto iglidur resistente all'usura

Forca di poppa

Igus Product

In questo telaio ad A vengono utilizzati cuscinetti a strisciamento igutex TX1

Modulo puleggia

Igus Product

Consente di lavorare a 65 metri di profondità per la costruzione di una metropolitana.

asse oscillante

Igus Product

Grazie ai cuscinetti a strisciamento iglidur, la manutenzione e la lubrificazione diventano superflue.

Applicazioni con contatto alimentare

Macchina decapsulatrice

Igus Product

Cuscinetti in plastica a secco nelle macchine per stappare e svitare i tappi delle bottiglie

Macchine per tagliare le salsicce: pulite, resistenti e senza manutenzione

Igus Product

Puliti, resistenti e senza manutenzione: cuscinetti a strisciamento in polimero nell'industria alimentare.

Pesatrici multitesta igienicamente sensibili

Igus Product

Cuscinetti lineari e piani di nuova concezione nelle bilance multitesta Multipond

Applicazioni a contatto con sostanze chimiche

Sistema di propulsione assistito dal vento

Igus Product

La vela elettrica con tecnologia dei cuscinetti di igus riduce il consumo di carburante fino al 40%

Ispezioni subacquee

Igus Product

I cuscinetti in plastica iglidur rendono i punti di appoggio di un robot di ispezione subacqueo esenti da corrosione e manutenzione.

Pedali per macchine agricole

Igus Product

I cuscinetti in plastica senza lubrificazione assicurano movimenti fluidi del pedale nonostante l'esposizione a polvere e sporcizia.

Tecnologia di stoccaggio per robot di pulizia solare

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento iglidur garantiscono punti di appoggio esenti da manutenzione e lubrificazione nella macchina per la pulizia semiautomatica delle superfici solari TG hyLIFT.

Autobotte per liquami

Igus Product

Per la distribuzione economica del liquame di biogas si utilizzano robuste autocisterne. Negli assi a pendolo, i cuscinetti in polimero esenti da lubrificazione resistono a tutte le condizioni avverse.

Spazzatrici montate su camion

Igus Product

Cuscinetti in polimero esenti da manutenzione per veicoli spazzanti robusti

Applicazioni in ambienti molto sporchi

Macchine di produzione

Igus Product

Un costruttore di macchine per la produzione di spazzole è solo uno degli esempio delle aree di applicazione dei cuscinetti iglidur e della tecnologia drylin.

Pedali Crankbrothers

Igus Product

I cuscinetti in plastica di igus danno prova del loro valore durante le escursioni in mountain bike attraverso campi e prati.

Falciatrice Harvester

Igus Product

I cuscinetti in plastica senza lubrificazione sostituiscono i cuscinetti in ottone nelle mietitrebbie prodotte da AGCO Feucht GmbH. Da allora sono stati utilizzati in modo affidabile per anni.

Bici elettrica da carico

Igus Product

Grazie alla tecnologia di inclinazione brevettata della cargo e-bike GLEAM, è possibile guidarla come una bicicletta normale.

Sistema di coltivazione per un diserbo rapido

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento iglidur sono utilizzati in un sistema di coltivazione per il diserbo rapido. Sono insensibili alle intemperie e allo sporco.

Una zappatrice per togliere le erbacce

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento iglidur assicurano un funzionamento fluido nelle attrezzature per impieghi gravosi delle macchine edili.

Caricatori agricoli

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento iglidur sono utilizzati nei caricatori agricoli in diverse località. Grazie alle loro specifiche, risparmiate costi e tempo fin dalla fase di produzione.

Applicazioni con alte temperature

Macchina confezionatrice

Igus Product

Macchina confezionatrice con rulli a lama iglidur esenti da manutenzione

Macchina per impiallacciatura

Igus Product

Rotazione e inclinazione sotto pressione: cuscinetti lisci in plastica nella lavorazione del legno.

Applicazioni con severi requisiti igienici

Cuscinetti a strisciamento per pinze a micropiastra

Igus Product

Questa unità di movimentazione semplice ed economica per laboratori sposta le piastre campione da A a B ed è composta solo da un filo e da un cuscinetto a strisciamento in iglidur.

Cuscinetto liscio per pompa di infusione

Igus Product

I cuscinetti lisci in plastica, puliti e che non richiedono manutenzione, garantiscono un movimento fluido nelle pompe per infusione.

Linea di riempimento yogurt

Igus Product

A causa di speciali norme igieniche, questo impianto di imbottigliamento deve funzionare senza lubrificanti. La soluzione: cuscinetti a strisciamento iglidur J.

Applicazioni con cuscinetti a strisciamento personalizzati

Sospensione delle ruote

Igus Product

Questa Trabant è stata dotata di cuscinetti in plastica iglidur esenti da manutenzione per i movimenti di articolazione delle sospensioni delle ruote.

Mietitrebbie CLAAS

Igus Product

I cuscinetti a strisciamento iglidur® assicurano punti di appoggio autolubrificanti e a bassa manutenzione nelle mietitrebbie CLAAS

Maggiore durata utile per gli impianti di riempimento delle bevande

Igus Product

Poiché le ruote dentate a stella di questa linea di riempimento sono state dotate di cuscinetti in polimero, la loro durata è quasi raddoppiata.

Applicazioni in condizioni meteorologiche difficili

Cuscinetti a strisciamento per sistemi di tracciamento

Igus Product

Per garantire il perfetto funzionamento in caso di vento e intemperie, in questo impianto fotovoltaico vengono utilizzati cuscinetti a strisciamento in polimero.

Cuscinetto liscio per sistema solare a vapore

Igus Product

Per i cuscinetti di precisione vengono utilizzati cuscinetti a strisciamento iglidur.

Trapiantatrice per zolle

Igus Product

Gli estrattori di zolle sono strumenti indispensabili nei vivai, nell'orticoltura e nel giardinaggio.

Plain bearings in boat cranes

Igus Product

iglidur plain bearings defy salt water, high loads and UV radiation. Additional lubricants are unnecessary and the bearings are therefore environmentally friendly.

In quali settori vengono utilizzati i cuscinetti a strisciamento iglidur?

Panoramica dei settori

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza