Prodotti e materiali conformi a FDA e UE per l'industria alimentare

Cuscinetti a strisciamento e lineari, snodi sferici, catene portacavi e molto altro per macchine della produzione alimentare.

Domande frequenti (FAQ):

Quali sono le normative a cui sono conformi i materiali di igus? Non tutti i nostri prodotti sono adatti all'uso in aree sensibili all'igiene. Nella nostra tabella dei materiali mostriamo le conformità di ciascuno dei nostri materiali.

Dove posso trovare i certificati di ogni singolo materiale? È possibile richiedere la certificazione di conformità per i singoli materiali in qualsiasi momento via e-mail o per telefono. Puoi trovare il tuo contatto qui.

Sto cercando materiali adatti al contatto con gli alimenti con l'indicazione delle specifiche tecniche di ogni materiali. Dove posso trovare una panoramica? Puoi trovare una panoramica dei materiali per il contatto con gli alimenti e le loro relative specifiche qui.

Utilizzo già un materiale iglidur, ma non è adatto al contatto con gli alimenti. Qual'è il materiale più adatto alle mie esigenze? Abbiamo elencato per te le alternative conformi a FDA e UE 10/2011 ai nostri materiali standard Clicca qui.

Prodotti con conformità FDA e EU 10/2011

Boccole

Cuscinetti a strisciamento con design igienico
Scopri tutti i cuscinetti a strisciamento

Cuscinetti lineari

Cuscinetti lineari drylin
  • Tecnologia lineare conforme a FDA e EU 10/2011
  • Funzionamento completamente esente da lubrificazione e manutenzione
  • Disponibile anche in acciaio inox anticorrosione
     
Scopri i cuscinetti lineari per aree sensibili all'igiene

Supporti ritti e snodi sferici

igubal con design igienico
  • Cuscinetti e snodi sferici per il contatto con gli alimenti
  • Facilmente rilevabili
  • Fino all'80% più vantaggiosi dell'acciaio inox in termini di costi
Scopri gli snodi per il contatto con gli alimenti

Cuscinetti a sfera

xiros con design igienico
  • Cuscinetti a sfere esenti da lubrificazione per il contatto con gli alimenti
  • Elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici
  • Es. il cuscinetto conforme FDA xirodur A500
Scopri tutti i cuscinetti a sfera

Nastri a rulli

Rulli trasportatori xiros
  • Scorrevoli anche in uso continuo
  • Resistenza chimica
  • Es. il rullo per nastri trasportatori in PVC xiros conforme FDA
     
Scopri tutti i rulli trasportatori

Rullini

Rulli per penne dei nastri con design igienico
Scopri tutti i rulli a penna

Catene portacavi

Catena portacavi con design igienico
Vai alla catena portacavi TH3

Soluzioni con viti senza fine

dryspin con design igienico
Scopri tutte le madreviti

Prodotti in acciaio inossidabile

Assi lineari in acciaio inox

Asse lineare in acciaio inox
  • Robusto, resistente alla corrosione e agli agenti chimici
  • Con azionamento a vite: drylin SHT
  • Con azionamento a vite: drylin SLW
  • Con azionamento a cinghia dentata: drylin ZWL
Scopri gli assi lineari in acciaio inox

Guide lineari in acciaio inox

binario e carrello drylin W in acciaio inox
  • Carrello monoblocco in acciaio inox VA
  • Pattini con lamine in materiale iglidur A160 conforme a FDA e EU 10/2011
  • Per elevate prestazioni
     
Scopri drylin W in acciaio inossidabile

Supporti ritti e snodi in acciaio inox

igubal in acciaio inox
  • Cuscinetti e snodi sferici per il contatto con gli alimenti
  • Facilmente rilevabili
  • Fino all'80% più vantaggiosi dell'acciaio inox in termini di costi
Scopri gli snodi per il contatto con gli alimenti

Cuscinetti a sfera in acciaio inox

Ralle PRT in acciaio inox
  • Adatti dove è necessaria conformità a FDA ed ESD
  • Soprattutto per applicazioni alimentari e di imballaggio
Scopri le ralle in acciaio inox

Rullo trasportatore in acciaio inox

Rullo trasportatore xiros in acciaio inossidabile
Scopri tutti i rulli trasportatori

Viti in acciaio inossidabile

Viti in acciaio inossidabile
  • Sicuro contro corrosione e detergenti aggressivi
  • Ampia gamma di viti multiprincipio, trapezoidali e metriche
     
Scopri le viti in acciaio inossidabile

Cuscinetti a strisciamento senza PFAS critici

I prodotti contenenti PFAS sono spesso inadeguati e problematici, non solo nell'industria alimentare. Ti mostreremo le alternative disponibili per i nostri cuscinetti a strisciamento.
igus pfas free - pfas tested

I nostri materiali e le loro conformità (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)


Grazie ad una ampia varietà di materiali per i nostri cuscinetti a strisciamento, barre, nastri e filamenti per la stampa 3D, offriamo soluzioni specifiche per l'industria alimentare e del beverage.

A seconda del tipo d'installazione e dello scopo del componente nella macchina, ma anche a seconda del Paese, i requisiti per i materiali da utilizzare variano in modo significativo.
Oltre alle specifiche FDA o al regolamento UE 10/2011, esiste anche lo standard 3-A, utilizzato specificamente nella produzione di prodotti lattiero-caseari. Inoltre, devono essere osservati anche i requisiti specifici di ogni paese, come GB4806.1 (Cina) o Food Sanitation Act (Giappone).

Ciò solleva la domanda: Quale materiale è effettivamente conforme a quale normativa?

A seconda del materiale, possono esserci grandi differenze. Mentre alcuni materiali come l'A180 sono conformi ai requisiti FDA, UE 10/2011 e alla Food Sanitation Act, il tuttofare A500 può essere utilizzato anche per gli standard più elevati. Soddisfa inoltre i requisiti dello standard 3-A e GB4806.1.

Per avere un quadro completo dei materiali e le relative conformità agli standard per applicazioni sensibili all'igiene, abbiamo creato un breve riassunto in questa tabella.
Standard per il settore alimentare - Conformità dei cuscinetti/materiali iglidur Materiali per il settore alimentare e loro conformità a standard/normative.

Alternative ai materiali iglidur per il contatto con gli alimenti

Alternative ai materiali iglidur per il contatto con gli alimenti Stai già utilizzando cuscinetti a strisciamento iglidur con le specifiche corrette per la tua applicazione, ma che non sono conformi alle normative per il contatto con gli alimenti?
Ti mostreremo le alternative conformi a FDA e EU 10/2011 con specifiche simili.

Specifiche dei cuscinetti a strisciamento conformi al contatto con gli alimenti

Specifiche dei cuscinetti a strisciamento conformi al contatto con gli alimenti Non tutti i cuscinetti a strisciamento conformi a FDA e EU 10/2011 sono uguali. A seconda dell'area di applicazione specifica nell'industria alimentare, i cuscinetti sono soggetti a requisiti diversi. Ti mostreremo quali cuscinetti sono particolarmente resistenti agli agenti chimici o alle alte temperature.

Cuscinetti esenti da lubrificazione

Cuscinetti e assenza di lubrificazione. Cosa significa?

I nostri materiali iglidur sono completamente esenti da lubrificazione. Cosa significa, come sono realizzati i nostri materiali e qual è il cosiddetto effetto autolubrificante?

Studi di progettazione in corso

Sistema lineare a vite con design igienico

Studio progettuale drylin SHT

Adeguamento conforme alla norma FDA

Maggiori informazioni

Carrello lineare con design igienico

Studio di progettazione drylin W

Batteri e germi non hanno scampo

Maggiori informazioni

Le storie di successo che abbiamo selezionato per te

Cuscinetti e catene portacavi in applicazioni sensibili all'igiene.

Sistema di riempimento con cuscinetti a strisciamento speciali Cuscinetti a strisciamento speciali nelle corsa dei sistemi di riempimento KHS.
Catena portacavi TH3 in affettatrici nell'industria alimentare Catena portacavi con design igienico per affettatrici Schindler & Wagner.
igubal nei cuscinetti a flap della pesatrice multitesta Atoma Cuscinetti a strisciamento nel meccanismo di espulsione dei sistemi di pesatura multitesta Multipond di Atoma GmbH.
Dischi dentati di Krones con cuscinetti a strisciamento iglidur Rullo iglidur, cuscinetti a strisciamento e nastri per il bloccaggio dei dischi dentati nelle riempitrici di bottiglie Krones.
Rullo a penna per nastro trasportatore Rulli per penne nei nastri trasportatori nelle macchine per bevande Krones.
Catena portacavi TH3 nel sistema di raccolta dei funghi Catena portacavi conforme FDA nel sistema di raccolta dei funghi
Cuscinetti ad alte prestazioni per sbalzi di temperatura estremi negli stabilimenti per la produzione di birra Cuscinetti a strisciamento conformi FDA nei sistemi di produzione della birra
Rulli a penna silenziosi e privi di lubrificazione nel sistema di trasporto Rulli a penna conformi alla FDA nel sistema di trasporto per prodotti a base di carne
Altre storie di successo nel settore del packaging e alimentare. Scopri altre storie di successo nel settore del packaging e alimentare.

igus blog: Argomenti dedicati all'industria alimentare



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG